Présentation de l’activité
On étudie, à partir de deux tirages indépendants dans des urnes, le gain algébrique dun joueur par simulations multiples.
On cherche ensuite à savoir sil existe une valeur entière de la mise initiale telle que le jeu soit équitable.
Before the Activity
- Utiliser les fonctions de test d'un tableur ou d'une calculatrice.
- Faire varier la valeur d'une cellule de la feuille de calcul pour tester une hypothèse.
- Simuler une expérience aléatoire à l'aide d'un tableur.
- Calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire.
Pendant l’activité
Production demandée aux élèves :
visualisation à l'écran de la feuille de calcul ; réponses argumentées pour les questions posées en 3.a, 3.b et 3.c.