Education Technology

  • Téléchargement

  • Thème

    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: D - Tle
    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: G - BTS/DUT
    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: E - Lycée Prof.

  • Auteur

    Abdelilah Yazi

  • Niveau

    Tle sti/stl
    Bac pro
    Bts/dut industriel

  • Durée de l’activité

    40 Minutes

  • Calculatrice
    • TI-Nspire CX
    • TI-Nspire CX CAS
    • TI-Nspire™
    • TI-Nspire™ CAS
  • Logiciel

    TI-Nspire™
    TI-Nspire™ CAS

  • Version

    3.0

  • Accessoires

    Capteur de courants et tensions différentielles

  • Autres matériels
    Vernier DataQuest, LabCradle
  • Signaler un problème

Redressement d’une tension alternative

Présentation de l’activité

L’activité débute par une étude du composant de base pour le redressement « diode » en étudiant sa caractéristique i = f(U).
Ensuite, on utilise une diode pour étudier le redressement simple alternance et enfin grâce au pont redresseur « pont de Graëtz » le redressement double alternance, ainsi que le filtrage.

Objectives

• Réaliser un montage permettant de tracer la caractéristique intensité-tension d’une diode.
• Visualiser une tension alternative.
• Redresser une tension alternative.
• Fournir une tension continue à partir d’une source de tension alternative.

About the Lesson

• Grâce à l’étude de la caractéristique d’une diode, on met en évidence l’existence de la tension seuil Us et que ce dernier est un dipôle passif polarisé.
La fréquence choisie est f ≈ 0,5Hz
Le montage est alimenté par une source alternative sinusoïdale de valeur instantanée e(t) = E√2.sin(2πf.t )
débite un courant d’intensité i(t) dans une charge résistive de résistance R=1 KΩ.
• Redressement mono-alternance : l’expérience montre que la diode permet le passage du courant électrique uniquement pendant l’alternance positive.
• Un pont de diodes, appelé aussi « pont de Graëtz » comporte quatre diodes de redressement met en évidence le redressement double-alternance.
• La présence d’un condensateur de capacité suffisamment grande, en parallèle avec la résistance, diminue l’ondulation de la tension redressée : Filtrage.

Le fichier à télécharger El7n_Redressement.zip contient les fichiers El7nProf_Redressement.pdf, El7nEleve_Redressement.pdf, Diode.tns, Redresse_mono.tns et Graetz.tns.