Education Technology

  • Téléchargement

  • Thème

    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: A - Collège
    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: B - 2de
    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: E - Lycée Prof.

  • Auteur

    Abdelilah Yazi

  • Niveau

    3e
    2de
    Bac pro

  • Durée de l’activité

    40 Minutes

  • Calculatrice
    • TI-Nspire CX
    • TI-Nspire CX CAS
    • TI-Nspire™
    • TI-Nspire™ CAS
  • Logiciel

    TI-Nspire™
    TI-Nspire™ CAS

  • Version

    3.0

  • Accessoires

    Capteur de courants et tensions différentielles
    Capteur de tension électrique

  • Autres matériels
    Vernier DataQuest, LabCradle
  • Signaler un problème

Caractéristiques de quelques dipôles passifs et actifs

Présentation de l’activité

Grâce à un montage potentiométrique, on fait varier l’intensité du courant qui circule dans le dipôle, on mesure au fur et à mesure la tension de dernier, on obtient sa caractéristique.
On a déterminé un point de fonctionnement pour un montage de base.
Les dipôles utilisés sont : Lampe à incandescence de 12 V, Lampe basse tension, Pile 4,5 V, Conducteur ohmique.

Objectives

• Réaliser un montage permettant de tracer la caractéristique intensité-tension d’un dipôle.
• Mesurer l’intensité du courant électrique et la tension d’un dipôle.
• Connaître le rôle d’un rhéostat
• Reconnaître si un dipôle passif est linéaire ou non.
• En déduire la loi d’OHM dans le cas d’un conducteur ohmique.

About the Lesson

Une comparaison de la puissance consommée par deux types de lampes a été réalisée, on pourra calculer l’énergie électrique consommée pendant un intervalle de temps donné.

Le fichier à télécharger El6n_CaracteristiquesDipoles.zip contient les fichiers Resistance.tns, Pile.tns, lampe12V.tns, LampeBasseTension.tns, PointFonctionnement.tns, El6nProf_CaracteristiquesDipoles.pdf et El6nEleve_CaracteristiquesDipoles.pdf.