Education Technology

Pression dans un fluide

Présentation de l’activité

Les ballons-sondes sont utilisés en météorologie pour mesurer des grandeurs physiques liées à l’atmosphère, comme la température, la pression ou l’ hygrométrie.
Pourquoi un ballon-sonde éclate-t-il à haute altitude ?
Comme la plupart des êtres vivants, les poissons ont besoin de respirer du dioxygène.
Comment expliquer que les poissons puissent vivre dans l’eau ?

Objectives

• Savoir que la différence de pression entre deux points d’un liquide dépend de la différence de profondeur.
• Savoir que la quantité maximale de gaz dissous dans un volume donné de liquide augmente avec la pression.
• Savoir que, à pression et température données, un nombre donné de molécules occupe un volume indépendant de la nature du gaz.
• Pratiquer une démarche expérimentale pour établir un modèle à partir d’une série de mesures.

About the Lesson

L’activité comprend 4 petites expériences qui se proposent de donner des éléments de réponses aux questions amorcées dans l’énoncé. Selon le temps dont le professeur dispose, il pourra inclure ces problématiques dans une démarche d’investigation.
- La pression dans un fluide dépend de la force qui s’exerce sur un matériau, les gaz sont compressibles, les liquides sont peu compressibles.
- La pression dans un fluide dépend de la température.
- La pression dans un gaz dépend de sa composition.

Le fichier à télécharger M9n_pression.zip contient les fichiers M9nProf_Pression-notion.pdf, M9nEleve_Pression-notion.pdf, pression-prof.tns et pression-eleve.tns.