Education Technology

Conversion analogique / numérique

Présentation de l’activité

Cette activité propose l’étude de la conversion d’un signal analogique en un signal numérique utilisable par un ordinateur ou un microprocesseur.

Objectives

Utiliser la calculatrice TI-Nspire pour comprendre le principe de l’échantillonneur bloqueur,
Comprendre le principe de la numérisation d’un signal,
Utiliser un convertisseur analogique / numérique.

About the Lesson

- Simulation d’un convertisseur Analogique/Numérique 3 bits,
- Simulation d’un convertisseur Analogique/Numérique 4 bits,
- Simulations autour du problème de sous-échantillonnage (apparition d’artefacts),
- Sonde de température et quantification du signal,
- Simulation de l’échantillonnage et de la quantification de plusieurs signaux.

Le fichier à télécharger El20n_ConversionAnalogiqueNumerique.zip contient les fichiers CAN_3bits_8V_CAS.tns, CAN_4bits_12V_CAS.tns, CAN_Echantillonnage_CAS.tns, CAN_Temperature_CAS.tns, CAN_EchantillonnageQuantification_CAS.tns, El20nProf_ConversionAnalogiqueNumerique.pdf et El20nElev_ConversionAnalogiqueNumerique.pdf.