Education Technology

Intervalles de confiance d'une fréquence

Présentation de l’activité

A partir d'un exemple lu dans la presse proposer aux élèves de comprendre le sens d'une estimation et de l'intérêt de l'intervalle de confiance : utilisation du menu « TEST » de la calculatrice... commenter.

Objectives

Comprendre la notion d'intervalle de confiance d'une fréquence, être capable de le calculer puis d'interpréter
le résultat.

About the Lesson

Exercice proposé.
1. Dans un grand pays démocratique, un quotidien publie toutes les semaines la «cote» du chef de gouvernement à partir d’un sondage réalisé sur un échantillon représentatif de 500 personnes. Entre deux sondages consécutifs la «cote» passe de 38% à 36%. Le journaliste commente en disant « Le chef du gouvernement perd 2 points ». Qu’en pensez-vous ?
2. Et si au lieu d'interroger 500 personnes on en avait interrogé 10 000 avec toujours les mêmes résultats : 38% le jour 1 et 36% le jour 2.