Education Technology

Puissance et énergie d'un dipôle

Présentation de l’activité

Lorsqu'on fait fonctionner diverses lampes à incandescence normalement, c'est-à-dire sous leur tension nominale, on s'aperçoit que certaines éclairent mieux que d'autres. Une lampe de projecteur de diapositives (24 V) éclaire plus que la lampe d'un lustre dont la tension est 230 V. On se propose d’étudier la grandeur en relation avec l'éclairement de ces lampes (ni tension, ni intensité).

Objectives

- Déterminer sans wattmètre la puissance aux bornes d’un dipôle (courant continu puis courant alternatif).
- Vérifier et interpréter les indications portées sur la plaque signalétique d’un appareil, d’un dipôle.
- Distinguer les différentes notions de puissance (instantanée, moyenne, active, apparente).
- Déterminer la nature du dipôle pour lequel Pa/UI = 1.

About the Lesson

Le fichier à télécharger El11n_PuissanceEnergieDipole.zip contient les fichiers El11nProf_PuissanceEnergieDipole.pdf, El11nElev_PuissanceEnergieDipole.pdf, PuissanceEnergieDipole_eleve.tns et PuissanceEnergieDipole_prof.tns.