Education Technology

Étude d'un lieu de points (Épreuve pratique 020-2008)

Présentation de l’activité

L’objet de cette activité est, dans le cadre du programme d’enseignement de spécialité, la caractérisation de figures géométriques planes et l’étude d’un lieu de points dans le plan orienté en utilisant des similitudes.

Before the Activity

1. Compétences TICE évaluées : construire une figure à l’aide de géométrie dynamique ; tester les conjectures émises ; visualiser un lieu de points. 2. Compétences mathématiques évaluées (spécialité) : reconnaître et utiliser une rotation et une similitude.

Pendant l’activité

La production demandée aux élèves comprend la figure réalisée avec un logiciel de géométrie dynamique ; les réponses argumentées pour les questions 5. et 6.