Education Technology

Radioactivité et scintigraphie

Présentation de l’activité

Au bout de combien de temps un patient a-t-il éliminé les substances radioactives nécessaires à sa scintigraphie ?

Objectives

Recueillir et exploiter des informations sur les réactions nucléaires dans le domaine médical : exemple de la scintigraphie.

About the Lesson

- Utilisation du tableur pour simuler la décroissance radioactive du technétium 99m utilisé pour la scintigraphie,
- Détermination, à partir d’un graphique, de la durée au bout de laquelle il ne reste que moins de 5 % des radioéléments injectés dans l’organisme.

Le fichier à télécharger P1n_RadioactiviteScintigraphie.zip contient les fichiers P1nElev_RadioactiviteScintigraphie.pdf, P1nProf_RadioactiviteScintigraphie.pdf, RadioactiviteScintigraphie_eleve_CAS.tns et RadioactiviteScintigraphie_prof_CAS.tns.