Education Technology

Amortisseurs d’un véhicule

Présentation de l’activité

Il s’agit d’une adaptation avec l’application DataQuest de la calculatrice, d’un sujet 0 « Contrôle technique d’un véhicule : Amortisseurs et pneumatiques » pour l’épreuve de baccalauréat professionnel.
Une problématique concernant le contrôle des amortisseurs d’une voiture, consiste à mettre en œuvre un protocole expérimental pour vérifier que la fréquence des oscillations d'un système mécanique dépend très peu de son amplitude.

Objectives

Mesurer expérimentalement la période d’une oscillation.
Utiliser la relation permettant de déterminer la fréquence d’une oscillation.

About the Lesson

L’activité porte sur les contenus du module T7 du programme de baccalauréat professionnel.
La première partie permet de vérifier si l’élève s’est approprié la problématique et s’il est capable de proposer, en fonction du matériel à sa disposition, un protocole expérimental permettant de répondre à la question qui lui a été posée :
• Notion d’amplitude,
• Formulation d’une hypothèse,
• Proposition sur un protocole expérimental pertinent et qui permet la détermination des fréquences.

Le fichier à télécharger M11n_Amortisseurs.zip contient les fichiers M11nEleve_Amortisseurs.pdf, M11nProf_Amortisseurs.pdf et Amortisseurs_prof.tns.