Education Technology

  • Téléchargement

  • Thème

    • Physique - Chimie: Chimie: C - 1re
    • Physique - Chimie: Chimie: D - Tle
    • Physique - Chimie: Chimie: E - Lycée Prof.

  • Auteur

    Abdelilah Yazi

  • Niveau

    1re s
    Tle s
    Bac pro

  • Durée de l’activité

    30 Minutes

  • Calculatrice
    • TI-Nspire™ CAS
    • TI-Nspire™
    • TI-Nspire CX
    • TI-Nspire CX CAS
  • Logiciel

    TI-Nspire™
    TI-Nspire™ CAS

  • Version

    3.0

  • Autres matériels
    Vernier DataQuest, LabCradle , Capteurs : pH et Conductimètrie
  • Signaler un problème

Titrage d’un acide fort par une base forte

Présentation de l’activité

Dans cette activité, nous allons considérer une solution aqueuse d’acide et la titrer par une solution aqueuse de base, de concentration connue. Des volumes de base sont ajoutés progressivement dans la solution acide et des mesures de pH et de conductivité sont effectuées après chaque ajout. Ces mesures de pH et de σ vont nous permettre de déterminer la concentration en ions H3O+ (aq) de la solution acide.

Objectives

• Réaliser le montage permettant le suivi pH-métrique ou conductimétrique d’une réaction acide-base.
• Savoir exploiter une courbe de dosage volumétrique acido-basique.
• Déterminer la quantité de matière d’une espèce en solution acide et en déduire sa concentration.

About the Lesson

- Le temps de l’expérience est réduit à moitié si l'on dispose d’un capteur compte gouttes.
- Dans cette activité, nous avons utilisé la méthode des tangentes pour repérer l’équivalence, on pourra utiliser la méthode de dérivée (qui est plus simple).

Le fichier à télécharger C10n_TitrageHcl_NaOH.zip contient les fichiers C10nProf_TitrageHcl_NaOH.pdf, C10nEleve_TitrageHcl_NaOH.pdf, Dosage_pH_NaOH_Hcl.tns et DosageConductimetrie_NaOH_Hcl.tns.