Education Technology

  • Téléchargement

  • Thème

    • Physique - Chimie: Thermodynamique: E - Lycée Prof.
    • Physique - Chimie: Thermodynamique: C - 1re
    • Physique - Chimie: Thermodynamique: B - 2de

  • Auteur

    Jean-Louis Balas

  • Niveau

    2de
    1re s
    Bac pro

  • Durée de l’activité

    50 Minutes

  • Calculatrice
    • TI-Nspire CX
    • TI-Nspire CX CAS
    • TI-Nspire™
    • TI-Nspire™ CAS
  • Logiciel

    TI-Nspire™
    TI-Nspire™ CAS

  • Version

    1.6

  • Accessoires

    Capteur de pression

  • Autres matériels
    Labcradle
  • Signaler un problème

Pression-Volume

Présentation de l’activité

Dans cette expérience simple, on va utiliser un capteur de pression de gaz et une seringue pour étudier la relation entre la pression du gaz et le volume. La température du gaz sera maintenue constante. Cette expérience est similaire à celle réalisée par Robert Boyle en 1662, sans l'utilisation d'un ordinateur. La relation que l’on va découvrir s’appelle la loi de Boyle Mariotte.

Objectives

Utiliser une calculatrice associée à une centrale d’acquisition de données pour effectuer des mesures.
Analyser une représentation graphique.
Utiliser cette représentation graphique pour établir des conclusions sur l’expérience.
Déterminer la relation liant la pression d’une enceinte close lorsque son volume varie.
Conjecturer la loi de Boyle Mariotte.

About the Lesson

On pourra diversifier les formes de démarches ; expérimentale, investigation, ainsi que les expériences (Boyle Mariotte classique ; ballon de baudruche relié au capteur sur lequel on exerce une pression…).

Le fichier à télécharger Th7n_pression_volume.zip contient les fichiers pression_volume.tns, pression_volume.tnsp, Th7nProf_pression_volume.pdf et Th7nEleve_pression_volume.pdf.