Education Technology

Cryptographie (Épreuve pratique 019-2007)

Présentation de l’activité

Le but de l’activité est le cryptage et le décryptage d’un message utilisant le « chiffrement à clé secrète ». On utilisera le codage informatique des lettres avec le code ASCII.

Before the Activity

1. Compétences TICE évaluées : utiliser les fonctions du tableur (reste d’une division euclidienne, codes ASCII, …) ; réaliser une feuille de calcul adaptée à la situation. 2. Compétences mathématiques évaluées (spécialité) : utiliser les propriétés du programme d’arithmétique : congruences, division euclidienne, nombres premiers entre eux.

Pendant l’activité

La production demandée aux élèves comprend, pour la partie I, le message codé de la première partie de la citation et le message décodé de la fin de la citation ; pour la partie II, la rédaction des justifications demandées.