Education Technology

Détermination de g

Présentation de l’activité

Détermination expérimentale de la valeur du champ de gravitation terrestre.

Objectives

- Enregistrer le mouvement de chute libre, sans vitesse initiale, d’un objet,
- Utiliser les données expérimentales pour modéliser le mouvement et calculer g.

About the Lesson

- Enregistrement de la chute d’une réglette métallique percée de trous à intervalles réguliers grâce à une barrière lumineuse,
- Tracé de la distance parcourue par la réglette en fonction du temps,
- Modélisation de la courbe par une équation du second degré,
- Détermination, à partir de la modélisation, de la valeur de g,
- Calcul de l’écart relatif entre la valeur expérimentale obtenue et la valeur g = 9,8 m.s^-2.

Le fichier à télécharger M28n_Determination_g_CAS.zip contient les fichiers AccelerationPesanteur_CAS.tns, M28nElev_Determination_g_CAS.pdf et M28nProf_Determination_g_CAS.pdf.