Education Technology

F6 – Le problème de l’élastique

Présentation de l’activité

Un élastique fixé en A et B est passé dans un anneau (matérialisé par le point M) qui coulisse entre C et D.
Le but de cette activité est d’étudier les variations de la longueur de cet élastique suivant la position de M sur [CD].

Objectives

Objectifs :
Introduire les notions de fonction numérique, de représentation graphique, de sens de variation, de minimum, à travers l’étude d’un exercice concret.
Travailler la notion de valeur approchée et de valeur exacte.
Percevoir les potentialités et les limites de la calculatrice.

About the Lesson

L’activité peut être conduite en deux fois 55 minutes.
La fiche professeur et la fiche élève figurent dans le même fichier pdf.