Education Technology

Émulateur TI-SmartView™ pour calculatrices scientifiques TI-30XS/TI-34 MultiView™

Où acheter
Illustrez des concepts mathématiques et scientifiques, et faites-les découvrir à la classe, grâce à ce logiciel facile d’utilisation qui permet d’émuler les calculatrices scientifiques
TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ et TI-34 MultiView™.

Dirigez l’instruction en salle de classe

Utilisez l’émulateur pour faire une démonstration des capacités uniques des calculatrices scientifiques TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ et TI-34 MultiView™. Cet émulateur à grand écran vous permet de montrer les différents concepts mathématiques à vos élèves, quelle que soit la calculatrice qu’ils utilisent.

Maintenez la classe sur la bonne voie

Les enseignants peuvent proposer aux étudiants un moyen simple et clair de suivre en affichant les séquences de frappe. Copiez-collez les frappes dans d’autres applications pour créer des documents à distribuer.

Réalisez facilement des captures d’écran multiples

Les fonctions de déplacement à l’écran permettent de déplacer facilement les captures d’écran du TI-SmartView™ vers des applications compatibles comme Microsoft® Word.

Intégration facile à d’autres technologies

L’émulateur s’intègre facilement aux systèmes de projection existants pour une bonne visibilité par l’ensemble de la classe.

Logiciel TI-SmartView™

Caractéristiques techniques

Configuration requise


Configuration Windows® requise
  • Windows® XP (Édition Familiale ou Professionelle) SP2 ou SP3 ; Windows Vista® 32 bits (Édition Familiale Premium, Intégrale, Professionnel) ; Windows® 7 (Édition Familiale Premium, Intégrale, Professionnel)
  • Vitesse de processeur : UC de 900 MHz compatible Pentium ou supérieure recommandée
  • Mémoire RAM : 1 Go
  • Disque dur : 500 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Lecteur de CD-ROM ou connexion Internet active pour l’installation
Configuration Mac® requise
  • OS X 10.12
  • Tous Mac 2008 ou plus récent
  • Mémoire RAM : 4 Go
  • Résolution d'écran: 1024 x 768 (minimum) - 2560 x 1600 (maximum)
  • Disque dur : 300 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Connexion Internet active pour l’installation

Options de licence


Licence monoposte (PC et Mac®)
  • Cette licence ne permet l'accès au logiciel que sur un seul ordinateur
Licence en volume (PC et Mac®)
  • Ce type de licence permet d’accéder à un logiciel installé sur un nombre défini (fixe) d'ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Activation du logiciel en ligne
  • Il n’est pas nécessaire que le logiciel soit connecté au réseau pour être utilisé

Assistance


  • Garantie limitée d’un an
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 484 22 737
  • par courrier électronique : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Manuels d’utilisation complets disponibles

Ressources

Profitez de la suite complète de TI composée d’activités et de services gratuits pour vos logiciels.

Manuel d’utilisation

Les manuels d’utilisation du TI-SmartView™ pour TI-30XS/TI-34 MultiView™ sont à votre disposition pour vous aider à apprendre à utiliser le logiciel TI-SmartView™.

Mise à jour

Assurez-vous que votre logiciel est mis à jour avec les caractéristiques et les fonctionnalités les plus récentes en téléchargeant la dernière version.