Principales caractéristiques
- Calcul de probabilité, entre autre distribution binomiale et normale
- Calculs de dimension et dispersion, entre autre médiane et quartiles
- Sommation des termes
- Calcul avec des valeurs de fonction
- Les tableaux de valeurs pour les fonctions arbitraires
- Conversions métriques et constantes physiques
- Conversions des calculs par pression de touches
- Fractions, racines carrées et pi en décimal - et vice-versa
- Modélisation par régression linéaire et non-linéaire
- Comme spécifié dans le curriculum, peut être utilise pour l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, calculs stochastiques et analyse
- Fonction de retour de mémoire

Affichez plusieurs calculs en même temps
Comparez les résultats et explorez des modèles sur l’écran grâce à l’affichage MultiView™, qui prend en charge jusqu’à quatre lignes.

Affichez les maths exactement comme dans les manuels scolaires
Affichez les expressions mathématiques, les symboles et des fractions superposées de la façon exacte dont ils apparaissent dans les manuels scolaires : pas besoin de s’adapter à une syntaxe technique. Permet également un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

Explorez la table de valeurs (x, y)
Les élèves peuvent facilement explorer la table de valeurs (x, y) correspondant à une fonction donnée, automatiquement ou en saisissant des valeurs x spécifiques.

Menu des modes facile à utiliser
Le menu est structuré pour permettre un accès facile et intuitif aux commandes. Choisissez entre degrés/radians, flottant/fixe, classique/MathPrint™ ou format numérique.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités intégrées
- Calcul de probabilité, entre autre distribution binomiale et normale
- Calculs de dimension et dispersion, entre autre médiane et quartiles
- Sommation des termes
- Calcul avec des valeurs de fonction
- Les tableaux de valeurs pour les fonctions arbitraires
- Conversions métriques et constantes physiques
- Conversions des calculs par pression de touches
- Fractions, racines carrées et pi en décimal - et vice-versa
- Modélisation par régression linéaire et non-linéaire
- Comme spécifié dans le curriculum, peut être utilise pour l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, calculs stochastiques et analyse
- Fonction de retour de mémoire
- Et plus encore

Matériel
- Écran LCD à quatre lignes et 16 caractères, plus facile à lire
- Piles avec photopile pour une plus grande durée de vie de la pile
- Mise hors tension automatique
- Plastique dur, touches de couleur
- Patins en caoutchouc antidérapant
- Couvercle résistant aux chocs avec carte de références rapides
- Étui de protection rigide à emboîter

Assistance
- Garantie limitée de trois ans
- Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 484 22 737
- par courrier électronique : ti-cares@ti.com

TI-30X Plus Accessoires

Logiciel d’émulation TI-SmartView™
Ce logiciel complète les calculatrices scientifiques TI-30X Plus MultiView™, et permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.