Education Technology

Spécifications des calculatrices TI-83 Premium CE et Edition Python

Général Ecran
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Mémoire

Mémoire FLASH ROM 3 Mo pour l’archivage des données et le stockage des applications
154 Kde mémoire RAM disponible 

ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Couleurs
Écran rétroéclairé
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Alimentation
batterie rechargeable TI (fournie)
Port USB pour la connectivité avec un ordinateur
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Taille
320 x 240 pixels (diagonale 2,8 pouces)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Connexion
Câble USB fourni
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Résolution
140 DPI; couleurs 16 bits
TI-83 Premium CE et Edition Python Assistance
» Garantie limitée de 3 ans
» Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737
» Formulaire de contact
» Plus d’informations

Matériel

  • Taille de l’écran : 320 x 240 pixels (diagonale 2,8 pouces)
  • Résolution de l'écran : 140 DPI ; couleurs 16 bits
  • Alimentée par la batterie rechargeable TI (fournie)
  • Mémoire FLASH ROM 3 Mo pour l’archivage des données et le stockage des applications
  • 154 Kde mémoire RAM disponible
  • Port USB pour la connexion à un ordinateur, communication unité à unité avec les calculatrices graphiques
  • Capot résistant aux impacts
  • Horloge interne avec affichage de la date et de l’heure

Fonctionnalités intégrées

  • Insérer des images à l’arrière-plan des graphiques
  • 15 couleurs pour les courbes représentatives des fonctions
  • Mode d’examen integré
  • Modifier le style et la couleur des axes et des grilles sur les graphiques
  • Aide à la syntaxe via le catalogue
  • Catalogue alphabétique de toutes les opérations des calculatrices TI dans un même menu
  • Fonctions avancées accessibles via les menus déroulants
  • Nombres réels et complexes calculés avec une précision de 14 chiffres et affichés avec 10 chiffres et un exposant à 2 chiffres
  • Graphiques avec 10 fonctions, 6 expressions paramétriques, 6 expressions polaires et 3 suites définies de façon récursive
  • Jusqu’à 10 fonctions graphiques définies, enregistrées, tracées et analysées simultanément
  • Le mode graphique séquentiel affiche les graphiques chronologiques, les graphiques en escaliers/toiles d’araignée et les graphiques en phase.
  • Noms de liste définis par l’utilisateur. Les listes stockent jusqu’à 999 éléments.
    17 fonctions zoom interactives
  • Évaluations numériques fournies au format tabulaire pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs des fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivées
  • 8 styles de graphes différents pour distinguer l’aspect de chaque graphe tracé
  • Options de partage horizontal et vertical de l’écran
  • Affichage côte à côte du graphique et du tableau.
  • Stocke jusqu’à 10 matrices 20 x 20
  • Les opérations matricielles incluent les opérations d’inversion, de déterminant, de transposition, d’augmentation, de forme échelonnée réduite et de ligne élémentaire. Conversion des matrices en listes et inversement
  • Analyse statistique à une et deux variables à base de listes, y compris les modèles logistiques, sinusoïdaux, médiane-médiane, linéaires, logarithmiques, exponentielles, puissance, polynomiaux carrés, polynomiaux cubiques et régression polynomiale par la méthode des moindres carrés
  • 3 types de représentations statistiques : nuage de points, courbe xy, histogrammes, tracés réguliers et tracés en boîte à moustaches modifiés, et tracés de probabilité normale
  • Fonctions statistiques avancées incluant 10 fonctions de test d’hypothèse, 7 fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance
  • 15 fonctions de distribution des probabilités, dont loi normale, test t de student, khi-2, binomiale, Poisson
  • Fonctions financières dont TVM (Time-Value-of-Money), cash-flow et amortissement. Éditeur interactif plein écran pour la résolution des problèmes TVM
  • L'éditeur de résolution interactive des équations permet de résoudre numériquement différentes variables d’une équation
    11 calculs de régression

Programmation

  • Nouveau: programmation Python maintenant disponible avec l'adaptateur TI-Python ou la nouvelle TI-83 Premium CE Edition Python
  • Prise en charge de la programmation Basic TI
  • Capacité de programmation avec le nombre de programmes limité uniquement par la mémoire disponible

Applications

Applications préinstallées :

  • Application Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver (recherche des racines polynomiales et résolution simultanée des équations)
  • Application Vernier EasyData®
  • Cabri™ Jr.
  • CellSheet™
  • Conic Graphing
  • Inequality Graphing (représentation graphique d'inéquations)
  • Probability Simulation
  • Transformation Graphing

Prise en charge du recueil de données

Compatible avec les systèmes Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre l’acquisition et l’analyse de données expérimentales

Accessoires

  •  Adaptateur TI-Python pour programmer en Python depuis toute TI-83 Premium CE
  • Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE pour la gamme de calculatrices graphiques numériques. Ce logiciel simple d’utilisation, émulateur des calculatrices graphiques à l’enseignant de projeter une représentation de l'affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.

Connexion

  • Câble de connexion TI inclus
  • Le câble de connexion TI et le logiciel TI Connect™ CE  permettent de transférer les informations vers et depuis un ordinateur

Assistance