Education Technology

Calculatrice Graphique TI-83 Plus.fr

Calculatrice graphique en Français avec cable USB inclus, idéale pour le lycée et le Bac toutes séries !
Découvrez la nouvelle version de la TI-83 Plus.fr,
la TI-83 Premium CE (avec Mode Examen) !

Où acheter

Principales caractéristiques

  • 1.5 Mo de mémoire Flash ROM
  • Un écran très contrasté de 8 lignes de 16 caractères (94 X 64 pixels), partage d’écran horizontal et vertical
  • Etude de fonctions et représentations graphiques (fonctions cartésiennes, paramétriques, polaires et suites)
  • Outils essentiels : statistiques avancées, programmation, probabilités et calculs matriciels
  • Câble USB inclus pour une connectivité à l’ordinateur optimale - nouveau modèle uniquement
  • Garantie 3 ans

Fonctionnalités courantes de la TI-83 Plus.fr

Soyez plus efficace !

Grâce à une fréquence de processeur de 15 MHz, la TI-83 Plus.fr nouveau modèle est 2,5 fois plus rapide que l’ancienne version. Elle vous permet d’obtenir vos résultats et graphiques en un temps record !

Câble USB inclus

Connectivité directe à l’ordinateur grâce à son port USB : possibilité ainsi d’accroître ses performances grâce aux mises à jours du système d’exploitation et au téléchargement d’applications logicielles en fonction de vos besoins.

 

 

Garantie 3 ans

Tous nos produits de la gamme scolaire sont garantis contre d’éventuels défauts de matière et de fabrication à compter de leur date d’achat et pour une période de 3 années.

Spécifications de la calculatrice graphique TI-83 Plus.fr

Matériel

  • Alimentation 4 piles AAA + 1 pile bouton 2032
  • Port USB pour la connexion à un ordinateur, communication unité à unité avec les calculatrices graphiques de la gamme TI-8x
  • Capot résistant aux impacts

Fonctionnalités intégrées

  • Analyse graphique : permet de visualiser simultanément équation, graphique et coordonnées
  • Statistiques : inclus les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance
  • Fonctions financières : valeurs présente et future, analyse de cash-flow et d'amortissements
  • Solveur d'équations : résolution interactive d'équations
  • Ecran partagé graphique / données : permet de tracer un graphique et de faire défiler les valeurs simultanément
  • Matrices : jusqu'à 10 matrices dont la taille n'est limitée que par la mémoire disponible
  • Listes de données : possibilités de donner un nom aux listes de données, et de mémoriser jusqu'à 999 éléments par liste
  • Nombres complexes : les opérations peuvent être effectuées en coordonnées polaires ou rectangulaires
  • Les sciences à portée de main avec l’application FLASH préinstallée ou à télécharger, EasyData™, pour la collecte de mesures en temps réel : temps, distance, température, intensité, tension,... compatible avec le CBL™ et le CBR™.
  • Saisie et affichage des formules mathématiques et des fractions en écriture naturelle (mode MathPrint™) comme dans les manuels scolaires
  • Navigation dans l’historique des calculs et rappel des calculs pour un usage simplifié
  • Connectivité directe à l’ordinateur grâce à son port USB : possibilité ainsi d’accroître ses performances grâce aux mises à jours du système d’exploitation et au téléchargement d’applications logicielles en fonction de vos besoins

Accessoires

  • Logiciel émulateur TI-83 Plus.fr
  • Véritable outil pour la classe, le TI-SmartView™ est le premier logiciel interactif de projection pour les calculatrices graphiques numériques TI. Spécialement conçu pour les enseignants, il offre toutes les fonctionnalités d’un émulateur avec des options qui en font l’accessoire idéal pour l’enseignement des concepts scientifiques.

Applications

Applications préinstallées :

  • Application Probability Simulation (simulation d’expériences aléatoires)

  • Science Tools App

  • StudyCards App

Connexion

  • Le calculateur graphique à mise à niveau électronique vous permet de bénéficier des applications et des fonctionnalités les plus récentes.
  • Câble de connexion TI inclus
  • Le câble de connexion TI et le logiciel TI Connect™ permettent de transférer les informations vers et depuis un ordinateur et d’être imprimées ou stockées sur disque

Prise en charge du recueil de données

Compatible avec les systèmes Calculator-Based Laboratory™ 2 (CBL 2™), Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre le recueil et l’analyse de données réelles

Programmation

  • Prise en charge de la programmation Basic TI
  • Capacité de programmation avec le nombre de programmes limité uniquement par la mémoire disponible

Assistance

  • Garantie 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737 
  • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme Workshop Loan Program – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers

Accessoires

Elargit les possibiltés de votre calculatrice graphique et crée une approche personnalisée pour ajuster les accessoires compatibles avec la TI-83 Plus.fr. 

TI Connect™ CE

TI-Connect™ CE est un logiciel permettant une connexion ordinateur-calculatrice. Vous pourrez ainsi transférer et sauvegarder vos données, mettre à jour le système d'exploitation, télécharger des applications, des programmes et des images sur votre TI-84 Premium CE.

MAC
  • SE: Mac® OS X 10.8.5, 10.9.5, 10.10.1
  • Processeur : Processeur Intel®
  • Mémoire RAM : 2GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 1024 x 768
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct
Windows
  • SE: Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro. Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à 1.2 GHz
  • Mémoire RAM : 2GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 1024 x 768
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct

Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE

Ce logiciel  émulateur des calculatrices graphiques numérique permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.

Système CBL 2™

Le système CBL 2 est un dispositif portable alimenté par piles destiné au recueil de données réelles. Les données recueillies avec un dispositif CBL 2 peuvent être extraites et analysées par les calculatrices graphiques TI. Avec le système CBL 2 et les capteurs appropriés, vous pouvez mesurer les mouvements, les températures, les lumières, les sons, les pH, les forces, etc. Informations complémentaires

Capteur de mouvement CBR 2™

Le capteur de mouvement CBR 2, qui se connecte directement à la calculatrice graphique, est destiné aux enseignants qui souhaitent que leurs étudiants recueillent et analysent des données réelles de mouvements, telles que distance, vitesse et accélération. Parfait pour l’algèbre via le calcul et les statistiques, et la physique. Informations complémentaires

Bac Pro Tert. 1 et 2

L’application Bac Pro Tert.1 et 2 permet de résoudre les problèmes de calculs d’indices simples et synthétiques, d’intérêts simples et composés.

  • 1 module « Théorie »
  • 1 module « Indices » qui permet de travailler sur les indices simples et synthétiques.
  • 1 module « Intérêts simples » et 1 module « Intérêts composés » qui proposent de revenir sur les notions et calculs de placements et d’escompte.

Calculs d'aires

Cette application concept, uniquement disponible en anglais, contient les définitions et les formules des aires du rectangle, du carré, du triangle, du trapèze et du cercle. Des animations expliquent les formules. Plusieurs exemples de calculs d'aires sont présentés. Un QCM de 15 questions permet de s'entraîner à l'application de ces formules. Il y a deux niveaux de difficulté et les meilleurs scores sont sauvegardés.

  • DEF donne la définition de la forme ;
  • AREA donne la formule pour calculer l'aire ;
  • WHY? explique comment utiliser la formule avec une animation ;
  • EXAMPLES présente plusieurs exemples pour illustrer l'utilisation de la formule.
Programme réalisé par Michael VINCENT.

Catalog Help App

Aide à l'utilisation des commandes (en anglais) Cette application utilitaire affiche la syntaxe requise pour toutes les commandes (fonctions et instructions) de la calculatrice. En pressant la touche + après avoir sélectionné une commande, une boîte d'aide s'affiche et indique les éléments à saisir, leur ordre et les séparateurs à utiliser. Uniquement disponible actuellement pour les commandes en anglais.

Application CellSheet™

Votre calculatrice peut devenir un outil d’une plus grande polyvalence, utilisable dans différentes classes, grâce à l’ajout d’un véritable tableur pour TI-82 Plus/TI-83 Plus.fr !

Le tableur CellSheet est utilisable dans de nombreuses situations mathématiques, de sciences économiques, ou de la vie courante :

  • Saisir du texte et des données dans des cellules ;
  • Créer des formules dans les cellules et utiliser les fonctions intégrées ;
  • Importer et exporter des informations depuis Microsoft® Excel grâce au logiciel de conversion CellSheet™.

Elec Pro

L’application Elec Pro propose l’étude des caractéristiques d’un réseau électrique comprenant un générateur et quatre résistances. 1 module « Théorie » qui a pour objectif d’apprendre aux élèves à déterminer les caractéristiques électriques d’un réseau comprenant un générateur et quatre résistances. Il détaille les différentes étapes de l’étude.

  • 1 module « Outils » qui va permettre aux élèves de déterminer les caractéristiques électriques d’un réseau comprenant un générateur et quatre résistances. L’élève introduit dans la calculatrice les valeurs de la f.e.m E et de la résistance interne r du générateur puis les valeurs de R1, R2, R3.
    Les programmes calculent automatiquement les tensions aux bornes de chaque élément et
    les intensités qui les traversent. Ils peuvent également faire le bilan énergétique du réseau.
  • 1 module « Exerciseur » qui va permettre de contrôler si un élève sait déterminer les caractéristiques électriques d’un réseau comprenant un générateur et quatre résistances. La calculatrice fournit, aléatoirement les valeurs de la f.e.m E et de la résistance interne r du générateur puis les valeurs de R1, R2, R3. L’élève doit noter ces valeurs et calcule sur un document papier les différentes caractéristiques du réseau et éventuellement le bilan énergétique du réseau. Il introduit les valeurs calculées dans la calculatrice. Le résultat est vérifié par la machine. L’élève peut répondre 3 fois pour le même résultat. Le résultat correct s’affiche ensuite.
Les résultats sont évalués par la calculatrice à plus ou moins 10%.

Fundamental Topics in Sciences

Sujets fondamentaux en sciences (en anglais) Une illustration visuelle des concepts fondamentaux en sciences. En complément du livre de cours, cette application propose des animations et des activités pour acquérir ces concepts de façon visuelle, interactive et dynamique.
Les thèmes abordés sont :

  • méthodes scientifiques ;
  • précision ;
  • notation scientifique ;
  • unités et conversions ;
  • données et graphes ;
  • vecteurs.

Remarque : Il est recommandé de télécharger l'application logicielle complémentaire Science Tools qui ajoute de nouvelles fonctionnalités spécialement destinées aux sciences et accessibles depuis Fundamental Topics in Science lorsque les deux applications sont présentes sur la TI-83 Plus ou TI-83 Plus SE.

Meca Pro

L’application Meca Pro propose l’étude de l’équilibre d’un solide soumis à 3 forces. 1 module « Théorie » qui explique aux élèves le principe de la résolution graphique d’un problème d’équilibre à trois forces parallèles.

Il reprend les deux conditions :

  • la somme vectorielle des forces doit être nulle (vectoriellement) :
  • la somme algébrique des moments par rapport à un point de référence
    doit être nulle (algébriquement) :

  • 1 module « Outil de résolution » qui aide les élèves à résoudre graphiquement un problème d’équilibre soumis à trois forces parallèles.
  • 1 module « Exerciseur » qui propose aux élèves des exercices types d’équilibre soumis à trois forces parallèles.

Number Curiosities App

Number Curiosities (en anglais) est une application illustrant des particularités intéressantes et amusantes des nombres de 0 à 25. Elle est en partie inspirée de l'ouvrage Numbers: Facts, Figures and Fiction de Richard Phillips, Badsey Publications.
L'utilisateur progresse sur un repère pour choisir les nombres et pour chaque nombre il peut voir la factorisation, une propriété géométrique, une phrase ou un proverbe utilisant le nombre et un fait amusant:

  • FAC indique si le nombre est premier ou bien donne sa décomposition en facteurs premiers ;
  • GEOM montre une relation géométrique intéressante ;
  • NUM offre un proverbe sur le nombre ;
  • WOW présente un fait amusant.

Ce programme a été réalisé par Xavier LARUE

Organizer App

Un agenda électronique sur votre calculatrice pour gérer l'emploi du temps, les tâches, les noms, les adresses e-mail...

Cette application offre un calendrier avec un affichage à la semaine ou par jour pour visualiser vos rendez-vous. Il vous rappelle les devoirs ou tâches à faire, garde en mémoire celles déjà faites. Vous pouvez entrer votre carnet d'adresses et plein d'autres informations.
L'app et son mode d'emploi ne sont disponibles qu'en anglais.

Application tableau périodique

Periodic Table offre un accès instantané au tableau de la classification périodique des éléments et propose, pour chacun des 109 éléments connus, 15 propriétés et résultats importants. Cette application permet de naviguer aisément entre les différents éléments. Les données peuvent être exportées dans des listes pour une analyse ultérieure.
L'application et son mode d'emploi sont disponibles dans plusieurs langues, notamment en français (fichier Périod).

Application Science Tools

Un ensemble de 4 outils pour une meilleure compréhension de certaines notions scientifiques au lycée : L’application Science Tools est utile pour faire des conversions d'unités, des arrondis, des calculs en mode scientifique, un module permet un travail de calcul sur les vecteurs.

 Cette application est disponible dans plusieurs langues (pour le français choisir le fichier ScToolFr).

Study Cards™ App

Les fiches de revision (en anglais) Cette application permet de créer des fiches de révision et des QCM dans toutes les matières. Vous pouvez télécharger des fiches déjà existantes ou bien créer les votre avec le logiciel StudyCards Creator.

Logiciel Study CardsTM Creator 

Application Polysimult

L’application Polysimult est un outil très utile pour écrire rapidement les coefficients d’un polynôme ou d’un système d’équations linéaires et d’en déterminer ses racines réelles ou complexes.

Recherche des racines d’un polynôme incluant les fonctions suivantes :

  • Saisie des polynômes de degré <>
  • Affichage de la plupart des racines sous forme de fractions ou de nombres décimaux ;
  • Possibilité d'afficher uniquement les racines réelles pour les polynômes du 2ème et du 3ème degré ;
  • Pour les polynômes de degré 4 et plus, les racines sont affichées sous forme de nombres complexes ;

Résolution de systèmes d’équations incluant les fonctions suivantes :

  • Saisie de systèmes comprenant jusqu’à 10 équations à 10 inconnues ;
  • Affichage des solutions dans tous les cas : unicité de la solution, infinité de solutions ou absence de solution ;
  • Stockage des matrices de coefficients, des matrices augmentées et des solutions ;
  • Affichage de la forme échelonnée réduite par lignes (Réduite de Gauss-Jordan).

World Geography App

Le mini atlas mondial Cette app permet de localiser rapidement un pays et de connaître ses principales caractéristiques. Elle offre la posibilité:

  • d'afficher la carte du pays ;
  • de situer le pays par rapport à ses voisins ;
  • d'afficher sa latitude, sa longitude, sa surface, son climat... ;
  • de tester ses connaissances avec des quizz basés sur des QCM.

L'application et son mode d'emploi ne sont disponibles qu'en anglais.

Application Vernier EasyData™

L’application EasyData™ de Vernier Software & Technology permet de recueillir les données pour les calculatrices graphiques de la gamme TI-84 Plus. Explorez le monde qui vous entoure à l’aide de cette application. L’application lance automatiquement la collecte des données lorsqu’elle est utilisée simultanément avec le capteur Vernier EasyTemp™ et charge les expériences intégrées pour chaque capteur Vernier pris en charge. EasyData™ prend en charge la collecte des données avec les capteurs USB Vernier (gamme TI-84 Plus), et les dispositifs CBR™, CBR™ 2, CBL™ 2 et LabPro® utilisant la gamme TI-84 Plus et TI-83 Plus.

L’application EasyData™ est également disponible pour les calculatrices graphiques TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.

Application Inequality Graphing
(étude graphique des inéquations)

Enrichissez vos capacités graphiques avec l’application de représentation graphique des inéquations.

Les étudiants peuvent :

  • Entrer les inéquations à l’aide de symboles
  • Représenter les inéquations sous forme d’union et d’intersection
  • Tracer les points de rencontre (intersections) entre fonctions
  • Stocker les paires de coordonnées (x,y) pour l’affichage
  • Entrer les fonctions de programmation linéaire

L’application Inequality Graphing (étude graphique des inéquations) est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.

Application de géométrie Cabri™ Jr

Désormais, vous pouvez ajouter une nouvelle dimension à l’enseignement des élèvesen intégrant la géométrie interactive à votre calculatrice. Suscitez un intérêt accru au sein de votre classe pendant la construction, l’analyse et la transformation des modèles mathématiques et des schémas géométriques.

Explorez la technologie de pointe développée pour TI par CabriLog et le célèbre mathématicien français Jean-Marie Laborde. Découvrez simplement tout ce que Cabri™ Jr. permet de faire en géométrie :

  • Exécuter des fonctions de géométrie analytique, euclidienne et des transformations géométriques
  • Créer les constructions géométriques de façon interactive à partir d’ensemble de points tels que
    segments, droites, polygones, cercles et autres objets géométriques de base
  • Modifier les objets géométriques à la volée pour visualiser les modèles, établir des conjectures
    et formuler des conclusions – et bénéficier ainsi d’une interface plus intuitive et hautement interactive

L’application de géométrie Cabri™ Jr.™ est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.

Application Conic Graphing
(étude graphique des coniques)

Cette application présente les équations en mode fonction, paramétrique ou polaire, et offre un moyen simple de représenter graphiquement les quatre types de coniques.

  • Cercle
  • Ellipse
  • Hyperbole
  • Parabole

Entrez les paramètres requis pour :

  • Représentation graphique
  • Trace
  • Déterminer les éléments caractéristiques de la conique

L’application Conic Graphing (étude graphique des coniques) est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.

Application Probability Simulation
(simulation d’expériences aléatoires)

Probability Simulation permet de simuler très facilement et rapidement le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires sur votre calculatrice TI-82 Plus/TI-83 Plus.fr.

Cette application peut s’utiliser dans de nombreuses situations de classes : pour introduire la notion de probabilité, la fluctuation d’échantillonnage, pour montrer des simulations de plusieurs expériences liées au hasard…

Transformation Graphing
(Étude graphique des transformations de courbes)

Les élèves peuvent tirer visuellement des conclusions sur les fonctions et améliorer leur compréhension graphique avec cette application. Pour tirer parti des fonctionnalités de cette application, entrez simplement la fonction et observez les modifications qui se produisent lorsque vous changez les paramètres.

Les étudiants peuvent :

  • observer instantanément de quelle façon la modification de la valeur d’un coefficient transforme un graphique
  • Adapter visuellement les équations aux tracés de données en manipulant les coefficients

L’application Transformation Graphing (étude graphique des transformations de courbes) est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.

Profitez des manuels et des services gratuits pour la calculatrice TI-83 Plus.fr quel que soit le modèle que vous utilisez.

Système d'exploitation

Retrouvez le système d'exploitation pour la TI-83 Plus.fr.

Système d'exploitation - nouveau modèle

Retrouvez le système d'exploitation pour la TI-83 Plus.fr.

Manual

Retrouvez le manuel pour la TI-83 Plus.fr.


Polices de base

Créer des documents avec les polices et touches de la TI-83 Plus/TI-84 Plus comme dans le manuel d’utilisation.

SDK

Les SDK suivants sont disponibles pour ce produit