Education Technology

Foire aux questions

Retrouvez ici les questions les plus fréquemment posées sur nos calculatrices et logiciels.

Accueil | La partie matérielle (Hardware)

Comment désinfecter ma calculatrice TI ?

Comment désinfecter ma calculatrice TI ?

Pour désinfecter une calculatrice TI (pour prévenir d'une potentielle transmission d’un virus ou d'une maladie), veuillez suivre les instructions ci-dessous :
  1. Utiliser un 'tampon imbibé d'alcool' avec une solution d'alcool isopropylique à 70 % (disponible dans n'importe quelle pharmacie, ou supermarché) pour nettoyer l'écran, le clavier ou le dos de la calculatrice. Ne surtout pas tenter de nettoyer les ports internes du produit.

    Veuillez noter que nous vous conseillons de prendre l'alcool isopropylique à 70%, d'humidifier légèrement un tissu non pelucheux avec, puis de frotter la calculatrice avec ce tissu.
    Aucun liquide ne doit rentrer directement en contact avec un produit TI.

  2. Essuyer immédiatement la calculatrice avec un linge propre et sec, pour retirer tout résidu ou film laissé par le tampon d'alcool.
    • Éviter toute pression sur l'écran.
    • Empêcher de faire pénétrer des produits étrangers dans les ports de connectivité de l'appareil.
    • Éviter tout liquide de s'infiltrer à l'intérieur de la calculatrice.

Si la réponse fournie ne vous donne pas entièrement satisfaction, n’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici : 
https://survey.sogosurvey.com/r/csccffaq