Education Technology

Caractéristiques techniques

Matériel

  • Boîtier résistant
  • Trois ports d’entrée
  • Trois ports de sortie
  • Connecteur de platine d’essais avec 20 broches étiquetées
  • Port I²C
  • Mini-port USB (Port DATA destiné à la connexion à une calculatrice graphique TI ou à un ordinateur exécutant le logiciel TI-Nspire™ CX)
  • Port Micro-USB (Port d’ALIMENTATION permettant de se connecter à une source d’alimentation extérieure)
  • Alimenté par une carte MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™

Composants intégrés

  • DEL rouge
  • DEL rouge-verte-bleue (RVB)
  • Capteur de niveau de lumière
  • Haut-parleur

Compatibilité calculatrices graphiques

  • Calculatrice graphique TI-83 Premium CE Edition Python
  • Calculatrice graphique TI-83 Premium CE
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX II-T
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX II-T CAS
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX CAS
  • Logiciel élève TI-Nspire™ CX
  • Logiciel élève TI-Nspire™ CX CAS
  • Logiciel enseignant TI-Nspire™ CX Premium

Accessoires

  • Module E/S
    • Module de capteur de niveau de lumière avec câble amovible
    • Module DEL avec câble amovible
    • Module moteur vibrant avec câble amovible
    • Servomoteur avec câble fixe
    • Capteur de distance à ultrasons
    • Thermistor
    • Capteurs à Effet Hall
    • Capteurs de température et humidité relative (DHT)
    • Ccapteurs de température et d'humidité
    • Pompes à eau
    • Transistor à effet de champ à grille isolée (MOSFET)
  • Pack platine d’essais
    • Contient une platine d’essais et plusieurs composants à découvrir, par exemple, des DEL, résistors, thermistor, potentiomètre, afficheur à segments, petit moteur à courant continu et bien d’autres
  • TI-RGB Array
  • Adaptateur TI-SensorLink™
  • Batterie externe du TI-Innovator™ Hub

Langages de programmation disponibles

  • TI Basic (avec la calculatrice graphique TI-83 Plus Premium CE ou avec la technologie TI-Nspire™ CX)
  • Lua (avec la technologie TI-Nspire™ CX)
  • Python (avec la calculatrice graphique TI-83 Plus Premium CE Edition Python ou avec les calculatrices TI-Nspire™ CX II-T/CAS our les logiciels TI-Nspire™ CX)

Configuration requise pour la mise à jour de Sketch

Configuration Windows® requise
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure (sauf Intel Atom )
  • Mémoire RAM : 4 GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Configuration système requise pour Mac®
  • Mac® OS X 10.12, 10.13
  • Processeur :Tous les Mac 2008 ou plus récent
  • Mémoire RAM : 4 GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Support