Education Technology

Calculatrice scientifique TI-30Xa

Calculatrice scientifique de base alimentée par piles avec affichage sur une ligne et fonctionnalités mathématiques et scientifiques générales.
Où acheter

Principales caractéristiques

  • Affichage de 10 chiffres sur une ligne
  • Caractéristiques de la fraction
  • Statistiques à une variable
  • Conversions
  • Fonctions scientifiques et trigonométriques de base

Effectuez des opérations avec des fractions et des nombres mixtes

Ajoute, soustrait, multiplie et divise les fractions saisies au format numérateur/dénominateur traditionnel.

Calculez des conversions de base

  • Degrés/radians/grades
  • Polaire/rectangulaire
  • DMS/degrés
  • Fraction/décimal

Caractéristiques techniques

Matériel

  • Touches en plastique dur groupées par couleur
  • Affichage de 10 chiffres sur une ligne
  • Alimentation par piles
  • Couvercle résistant aux chocs

Assistance

  • Garantie limitée d’un an
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) :
    01 41 04 60 40
  • Par courrier électronique : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Guide complet disponible

Fonctionnalités intégrées

  • Conversions de fractions/décimaux
  • Changement de fractions impropres à nombres mixtes
  • Simplification automatique des fractions
  • Touche de négation
  • Une constante
  • Combinaisons et permutations
  • Trigonométrie
  • Hyperboliques
  • Logarithmes et antilogarithmes
  • Conversion d’angles de degrés en radians et en grades
  • %, x², x3,  ¹/x, xˆy, π, x!
  • Réglage de décimal fixe
  • Statistiques à une variable
  • AOS : (Système d’exploitation algébrique)
  • Trois variables en mémoire
  • Notation scientifique et technique