Education Technology

Calculatrice scientifique TI-30 eco RS

Calculatrice scientifique basique à énergie solaire avec affichage sur une ligne, et fonctionnalités mathématiques et scientifiques générales

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Composée à 100 % de plastique recyclé
  • Affichage sur une ligne, dix chiffres
  • Fonctions fraction
  • Statistiques à une variable
  • Conversions
  • Fonctions scientifiques et trigonométriques de base

Effectuez des opérations avec fractions et des nombres mixtes

Ajoutez, soustrayez, multipliez et divisez des fractions saisies au format traditionnel numérateur/dénominateur

Calculez des conversions de base

  • Degrés/radians/grades
  • Polaire/rectangulaire
  • DMS/degrés
  • Fraction/nombre décimal

Caractéristiques techniques

Matériel

  • Plastique dur, touches de couleur
  • Affichage sur une ligne, dix chiffres
  • Énergie solaire
  • Couvercle résistant aux chocs

Fonctionnalités intégrées

  • Conversions fractions/nombres décimaux
  • Passage des fractions impropres aux nombres fractionnaires
  • Simplification automatique des fractions
  • Touche de négation
  • Une constante
  • Combinaisons et permutations
  • Trigonométrie
  • Hyperboliques
  • Logarithmes et antilogarithmes
  • Conversion des angles en degrés, en radians et en grades
  • %, x², x3, ¹/x, xˆy, π, x!
  • Possibilité d’utilisation de la virgule fixe
  • Statistiques à une variable
  • AOS : (système d'exploitation algébrique)
  • Trois variables de mémoire
  • Notation scientifique et technique

Assistance

  • Garantie limitée d’un an
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 484 22 737
  • par courrier électronique : ti-cares@ti.com
  • Manuel d’utilisation complet disponible