Education Technology

Découvrez Python avec les calculatrices TI-Nspire™ CX II-T et TI-Nspire™ CX II-T CAS

Le langage de programmation Python, incontournable en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles* (*CPGE) ainsi qu’au lycée dans les nouveaux programmes de mathématiques et de sciences physiques, est maintenant disponible sur les plateformes TI-Nspire™ CX II-T.

 

La technologie TI-Nspire™ CX II-T (calculatrice et logiciel) désormais enrichie de la possibilité de connexion à une carte BBC micro:bit a reçu le prix Comenius EduMedia 2021. La GPI (Société pour la pédagogie, l'information et les média) récompense avec le Comenius Award les outils éducatifs les plus innovants, basés sur leur pédagogie et leur contenu, depuis 1995.

Python sur TI-Nspire™ CX II-T

Découvrez la puissance et l’efficacité du langage de programmation Python maintenant au sein de  l’environnement TI-Nspire™ CX II-T et ses différentes applications (graphique, tableur, images, …).. 

Editeur :

Créez vos propres programmes et fonctions à l’aide de l’éditeur et interagissez avec l’ensemble des applications.

Console / Shell :

Saisissez les calculs, et appelez vos fonctions créées, au sein du Shell.

TI PlotLib

Programmation graphique de fonctions mathématiques

TI-Innovator™ Hub & Rover

Programmation d’objets connectés à l’aide du microcontroleur TI-Innovator™ Hub et du robot TI-Innovator™ Rover.

* L'animation est un exemple. Cette vue ne correspond pas à ce qui est affiché sur l'écran de la calculatrice.

Programmation orientée objet

Définition et étude de propriétés mathématiques à l’aide du langage de programmation orienté objet.

Développez des projets STEM en Python

Utilisez le langage de programmation Python pour programmer le TI-Innovator™ Hub et TI-Innovator™ Rover et créez des projets ludiques et didactiques en classe avec vos élèves.

En savoir plus sur le TI-Innovator™ Hub et Rover
TI-Nspire CX II T callout ecosystem

Tout un environnement de possibilités

Les calculatrices TI-Nspire™ CX II-T sont plus que de simples calculatrices, elles font partie d’un écosystème complet de travail pour les STEM, offrant maintenant la puissance et l’efficacité du langage de programmation Python.

En savoir plus sur l’écosystème TI-Nspire™

Connexion BBC micro:bit

Connectez votre carte BBC micro:bit à la TI-Nspire™ CX II-T et programmez et interagissez avec la carte en Python directement depuis votre calculatrice.

Tello with TI technology

Make coding take flight. Learn to program the TI-Nspire™ CX II graphing calculator to make any one of the family of Tello drones fly. Get ready to launch into interactive STEM learning with free student coding activities.