Education Technology
»
Pays
Suisse
Logiciels, mises à jour et Apps
Logiciels, mises à jour et Apps
Manuels
Téléchargements - accueil
Math 2
Programmes écrits en TI Basic
Eléments téléchargés
Version
taille (KB)
Droite asymptote à une courbe
23
Courbe fractale dite de Blancmange
21
Coefficients d'un polynome
21
Outils de chiffrement
29
Dérivation pas à pas
45
Calculs avec le nombre j
24
Quelques fonctions de géométrie analytique
34
Autres versions de tExpand et tCollect pour la trigonométrie circulaire et hyperbolique
28
Fonctions du second degré
61
Expérience de la planche de Galton
54
Fonctions hyperboliques réciproques-logarithmes
20
Solveur d'inéquations
25
Intégration par parties
14
Intégration par parties
20
Isolation d'une variable dans une équation
15
Implémentation des fonctions iterate et iterates de Derive
63
Diviseurs d'un entier
15
Fonction de répartition de la loi normale, de la loi normale standard et leur réciproque
23
Création de matrices à partir de leur terme général aij
17