Education Technology

TI-30XS MultiView™ -tieteislaskin

Tehokas nelirivinen tieteislaskin lukiomatematiikkaan ja tieteelliseen tutkimukseen.

Ostopaikat

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nelirivinen näyttö        
  • Yhden ja kahden muuttujan tilastolaskenta
  • MathPrint™-ominaisuus
  • Murtoluku-desimaalimuunnos
  • Vaiheittainen murtoluvun sievennys
  • Muokkaa, leikkaa ja liitä syötteitä
  • Aurinko- ja paristokäyttöinen

Näytä enemmän laskutoimituksia kerralla

Nelirivisen näytön ansiosta voit samalla näytöllä syöttää useampia laskutoimituksia, vertailla niiden tuloksia ja etsiä toistuvia malleja.

MathPrint™-ominaisuus

MathPrint™-ominaisuuden avulla voit näyttää ilmaisut, symbolit ja murtoluvut täysin samoin kuin ne näkyvät tekstikirjoissa.              

Kymmenpotenssitulostus

Tarkastele kymmenpotensseja oikeassa muodossa (eksponentit yläindekseinä) ja näe myös tulokset kymmenpotenssimuodossa.

Tutki (x,y)-arvotaulukkoa

Oppilaat voivat helposti tutkia tietyn funktion (x,y)-arvotaulukkoa joko automaattisesti tai syöttämällä tietyt x:n arvot.

TI-30XS MultiView™ -tieteislaskin tekniset tiedot

Sisäänrakennetut toiminnot

  • Tarkastele ja muokkaa edellisiä syötteitä vieritettävän aloitusruudun kautta
  • Liitä syötteet tai tulokset uusiin laskuihin
  • MathPrint™-tila syöttöä ja tulostusta varten mahdollistaa laskutoimitusten tarkastelun matematiikan symboleilla: esim. π, neliöjuuret ja murtoluvut
  • CLASSIC-tilassa laitteen syöttötapa vastaa aiempia kaksirivisiä tieteislaskimia
  • Symbolinen merkintätapa π
  • Vaihtonäppäin muuttaa vastausten muodon tarkan ja likiarvon välillä
  • Päällekkäiset murtoluvut ja murtolukufunktiot
  • Murtoluku-desimaali-prosenttimuunnokset
  • Vaihto murtolukujen ja sekalukujen välillä
  • Automaattinen murtolukujen sievennys
  • Satunnaisluku- ja satunnaiskokonaislukugeneraattori
  • MODE-valikko, josta voidaan keskitetysti valita laskimen tila-asetukset
  • Asetusvalikko
  • Toimintoja voidaan käyttää suoraan näppäimillä tai avattavilla valikoilla
  • Negaationäppäin
  • Yhden vakio-operaattorin toiminto
  • Kombinaatiot ja permutaatiot
  • Trigonometria
  • Hyperbelit
  • Logaritmit ja käänteislogaritmit
  • Muunna kulmat asteista radiaaneihin ja uusiin radiaaneihin
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Kiinteä desimaaliesitys
  • (x,y)-taulukko-ominaisuus Auto- ja Ask-x-valinnoilla
  • Listaeditori kolmella listalla
  • Listakaavat
  • Yhden ja kahden muuttujan tilastomatematiikka kiinteällä tilastomuuttujan tallennuksellae
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Jopa kahdeksan odottavaa laskutoimitusta
  • Jopa 23 sulkutasoa
  • Virheistä palautuminen
  • Automaattinen virran sammutus
  • Laskimen nopea ja helppo nollaus kokeita varten kahdella painalluksella tai valikosta
  • Seitsemän muistimuuttujaa. (x,y,z,t,a,b,c)
  • Luonnontieteellinen ja tekninen esitysmuoto
  • x10n-näppäin helppoa 10-potenssien syöttöä varten

Laitteisto

  • Nelirivinen, 16 merkin helppolukuinen LCD-näyttö
  • Kaksi virtalähdettä (aurinko ja paristo)
  • Kovamuovinen, värikoodatut näppäimet
  • Luistamattomat kumitassut
  • Päälle napsautettava kova kotelo
  • Saatavana opettajapakkaus (sisältää 10 laskinta, säilytystelineen, opettajan oppaan englanniksi ja espanjaksi sekä julisteen ja piirtoheitinkalvon laskimesta)
  • Pikaopaskortti

Asiakastuki

  • 3 year limited warranty
  • Tukinumero: 1.800.TI.CARES
  • Yhteydenottolomake
  • Lisää tietoa
  • Luokkatehtäviä saatavana
  • Workshop-lainausohjelma: lainaa TI-laskimia arviointia tai työpajoja varten
  • TI Technology Rewards -ohjelma: pisteillä lunastettavissa lisää TI-tuotteita ja -palveluita
  • Saatavana täydellinen opaskirja

Lisää TI-30XS MultiView™ -tieteislaskimesi tehoa lisävarusteilla

TI-SmartView™ MathPrint™ emulaattoriohjelmisto

Tämä yksinkertainen ohjelmisto täydentää TI-30XB/XS MultiView™ ja TI-30X Pro MathPrint™ -laskinta, sillä sen avulla kouluttaja voi heijastaan laskimen näytön koko luokalle. Se on erinomainen esittelytyökalu matematiikan ja tiedeprojektien luokkaopetukseen.