Calculadora gráfica
TI‑84 Plus CE-T
Presentamos la calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T
Presentamos la calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T
La funcionalidad MathPrint™ incorporada le permite introducir y ver símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones apiladas exactamente como aparecen en los libros.
Las lecciones y herramientas específicas del tema ayudan a que los estudiantes obtengan una comprensión de conceptos matemáticos y científicos. Las actividades escritas para las calculadoras TI-83 Plus y TI-84 Plus pueden usarse con la calculadora TI-84 Plus CE-T.
Ahora puede agregar una nueva dimensión a la experiencia de aprendizaje en geometría interactiva de sus estudiantes con la calculadora. Genere emoción en el salón de clases mientras construye, analiza y transforma modelos matemáticos y diagramas geométricos.
Explore la tecnología de vanguardia desarrollada para Texas Instruments por CabriLog con el reconocido matemático francés Jean-Marie Laborde. Simplemente observe lo que puede hacer la aplicación de geometría Cabri™ Jr.:
Su calculadora puede convertirse en una herramienta más versátil para usarla en una variedad de clases con la integración de capacidades de hojas de cálculo.
Esta aplicación presentará ecuaciones en formato paramétrico, polar y de función, además de proporcionar una sencilla forma de graficar cuatro formas cónicas
Introduzca los parámetros necesarios para:
Los estudiantes pueden:
Francés; alemán; español; neerlandés; sueco; portugués
Los estudiantes pueden usar esta aplicación para tener acceso a una tabla periódica electrónica y gráfica cuando lo necesiten. Esta aplicación no es sólo la tabla periódica básica, los estudiantes también podrán estudiar y revisar tendencias en la tabla periódica fácilmente con su calculadora graficadora de Texas Instruments.
Entre los beneficios adicionales se incluye:
Entre las capacidades del buscador de raíz polinomial se incluyen:
Entre las capacidades solucionadoras de ecuaciones simultáneas se incluyen:
Las herramientas científicas proporcionan la capacidad de realizar conversiones de unidades en la calculadora. Aproveche aún más la calculadora en el salón de clases de ciencias con esta aplicación.
Entre los elementos de la aplicación se incluyen:
En cuestión de segundos, los educadores toman control de los entornos de pruebas con TI TestGuard™ para
Debe ser un educador para obtener esta aplicación
La configuración de las calculadoras de los estudiantes antes de las pruebas y la restauración posterior, es fácil y rápida con TI TestGuard™.
TI Connect™ CE es un software de computadora que permite conectar la computadora con la calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T. Transfiera datos, actualice el sistema operativo (SO), descargue aplicaciones de la calculadora (apps) y cargue programas e imágenes en la calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T.
La calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T viene con una batería recargable de Texas Instruments.
Para los estudiantes, se espera que la batería recargable de Texas Instruments dure hasta dos semanas bajo uso normal con una sola carga. Para el uso en el salón de clases, se espera que la batería recargable de Texas Instruments dure hasta cinco días bajo uso normal con una sola carga. Use el cable USB o el adaptador para enchufe (incluido) para alimentar al dispositivo portátil.
La batería recargable de Texas Instruments sólo está disponible a través de distribuidores de productos de enseñanza y de la tienda de Texas Instruments en línea.