Education Technology

Software TI-Nspire™
para Estudiante

Potente software de computadora que satisface las necesidades curriculares de matemáticas y ciencias desde la secundaria hasta la universidad.

Comprar

Todas las matemáticas y ciencias, un programa de software de computadora

Calcular, graficar, escribir notas, generar hojas de cálculo y recopilar datos, todo con un programa de software.

gen-product-app-icon-calculator Calculadora
Realice computaciones e ingrese expresiones, ecuaciones y fórmulas en notación matemática correcta
gen-product-app-icon-spreadsheets Listas y hojas de cálculo
Realice operaciones matemáticas con datos y visualice las conexiones entre los datos y sus diagramas
gen-product-app-icon-graph Gráficos
Diagrame y explore funciones, ecuaciones y desigualdades, puntos animados en objetos y gráficos, utilice deslizadores para explicar su comportamiento y mucho más
gen-product-app-icon-notes Notas
Ingrese notas, pasos, instrucciones y otros comentarios en la pantalla junto a las operaciones matemáticas.
gen-product-app-icon-geometry Geometría
Construya y explore figuras geométricas y genere animaciones.
gen-product-app-icon-data-lists Datos y estadística
Resuma y analice los datos utilizando diferentes métodos gráficos, como histogramas, diagramas de caja, gráfico de columna y torta y mucho más..
gen-product-app-icon-dataquest Aplicación Vernier DataQuest™
Genere una hipótesis gráficamente y reproduzca experimentos de recopilación de datos todo con una sola aplicación.


Haga conexiones matemáticas

Visualice representaciones múltiples al mismo tiempo, al reconocer actualizaciones a representaciones a medida que ocurren cambios matemáticos; promueva la comprensión conceptual de los estilos de aprendizaje individuales de los estudiantes

Genere documentos dinámicos

Utilice la característica PublishView™ para agregar aplicaciones TI-Nspire™, texto enriquecido, hipervínculos, imágenes o vídeos y crear hojas de trabajo interactivas, informes de laboratorio y asignaciones de tareas.

Visualice conceptos

Además de la vista de computadora normal, también puede trabajar en los documentos en la vista del dispositivo portátil especial, que permite visualizar documentos como aparecen en la pantalla del dispositivo portátil  TI-Nspire™.

Comparta archivos fácilmente

Los estudiantes pueden transferir fácilmente trabajos entre su dispositivo portátil TI-Nspire™ y la computadora para completar las tareas fuera de la escuela, en el hogar o en la biblioteca.

Especificaciones Software TI-Nspire™ para Estudiante

Funcionalidad integrada

  • Gráficos de funciones, paramétricos, polares, secuenciales y 3D.
  • Múltiples funciones gráficas para definir, guardar, graficar y analizar  al mismo tiempo.
  • Nombres de listas definidos por el usuario en listas y hojas de cálculo
  • Once características de zoom interactivas
  • Evaluaciones numéricas en formato de tabla para todos los modos de gráficos.
  • Análisis interactivo de valores de funciones, raíces, valores máximos, valores mínimos, integrales y derivadas.
  • Seis estilos de gráficos diferentes y 15 colores para seleccionar a fin de diferenciar el aspecto de cada gráfico dibujado
  • Operaciones de matrices, incluidas inversas, determinantes, traspuestas, aumentadas, escalonadas y operaciones elementales sobre filas. Convertir matrices a listas y viceversa. Calcular valores propios y vectores propios.
  • Análisis estadísticos de una y dos variables según listas, incluidos modelos de regresión lógica, sinusoidal, mediana, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrada polinomio, cúbica polinomio y cuarta polinomio.
  • Tres definiciones de diagramas estadísticos para diagramas de dispersión, diagramas de líneas xy, histogramas, diagramas de cajas y de bigotes regulares y modificados, y diagramas de probabilidad normales
  • Análisis de estadística avanzados, lo que incluye 10 funciones de pruebas de hipótesis, siete funciones de intervalos de confianza y análisis de varianza unilateral
  • Dieciocho funciones de distribuciones de probabilidad, entre las que se incluye la función de distribución acumulativa (cumulative distribution function, CDF), la función de densidad de probabilidad (probability density function, PDF) y la función de probabilidad inversa para distribuciones normales, de chi cuadrado, de t y de F; y la CDF y PDF para distribuciones binomiales, geométricas y de Poisson
  • Capacidades geométricas interactivas integradas.
  • Teclas alfa rápidas
  • Los menús desplegables simples emulan la operación intuitiva de funciones de computadora familiares
  • Documentos TI-Nspire (archivos .tns).
    • Guardar y revisar trabajos; crear, editar y guardar documentos
      TI-Nspire (archivos .tns).
    • Archivos compatibles con TI-Nspire™ Software y dispositivos portátiles TI-Nspire™
    • Compartir utilizando el correo electrónico y Dropbox integrados.
  • Utilice imágenes (formatos de archivos jpeg, jpg, bmp, png) que pueden superponerse con elementos gráficos
  • Explore expresiones matemáticas en forma simbólica, vea patrones y comprenda la matemáticas detrás de las fórmulas.
  • Visualice múltiples representaciones de un único problema: algebraica, gráfica, geométrica, numérica y escrita.
  • La función herramienta de química permite una fácil entrada de fórmulas y ecuaciones químicas
  • Manipule representaciones enlazadas de propiedades para actualizar de manera instantánea las demás y mostrar conexiones significativas sin cambiar de pantalla,( p. ej., tome una función graficada y muévala para ver el efecto en ecuaciones y listas de datos correspondientes)

Requisitos de sistema


Requisitos de sistema en Windows®
  • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 8.1 Pro
  • Compatible con sistemas operativos de 32 bits y 64 bits
  • Velocidad del procesador: 1.2 GHz (Recomendado: 2 GHz o más)
  • RAM: 1 GB (Recomendado: 2 GB o más)
  • Disco duro: Aproximadamente 500 MB de espacio disponible en el disco duro
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768
  • Lector de DVD-ROM o conexión de internet activa para la instalación
Requisitos del sistema Mac® 
  • Mac® OS X 10.7.5, Mac® OS X 10.8.5, Mac® OS X 10.9.2
  • RAM: 1 GB (Recomendado: 2 GB o más)
  • Disco Duro: Aproximadamente 500 MB de espacio disponible en disco duro
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768
  • Lector de DVD-ROM o conexión de internet activa para la instalación

Conectividad

  • El dispositivo portátil para graficar que se actualiza electrónicamente le permite tener la funcionalidad más actualizada
  • Cable USB incluido
  • El software TI-ComputerLink permite transferir información desde una computadora y hacia ella

Cómo programar

  • Presenta un entorno de programación dedicado así como bibliotecas de programación para acceso global a funciones y programas definidos por el usuario

Opciones de licencia


Licencia de Usuario Único (PC y Mac®)

  • Proporciona una licencia de software para una computadora.
Licencia por volumen (para PC y Mac®)
  • Permite acceder al software en una cantidad determinada de computadoras
  • El software puede ser implementado de forma remota desde una computadora

Licencia de Multiactivación (PC y Mac®)

  • Permite el acceso al software desde una cantidad fija de computadoras para usuarios específicos
  • El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
  • Autorización de archivo de licencia
  • No se requiere que el software esté conectado a la red para su uso o activación
  • Las licencias perpetuas requieren una extensión de la licencia anual sin cargo adicional

Licencia de Administración Escolar (PC y Mac®)

  • Permite el acceso al software desde una cantidad fija de computadoras para usuarios específicos
  • El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
  • La licencia se distribuye a la computadora desde un servicio de licencias (es decir, un servidor).
  • La licencia del software tiene un "período de gracia" que permite utilizar el software en el hogar o fuera de la red escolar por 30 días. Una vez que vence el período de gracia, las computadoras deben conectarse a la red escolar para poder seguir utilizándolo
  • Las licencias perpetuas requieren una extensión de la licencia anual sin cargo adicional

Soporte de recopilación de datos

  • Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real

Soporte

  • Garantía limitada de un año.
  • Línea telefónica gratuita: 1-800-TI-CARES.
  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Programa de préstamo de talleres: pida prestadas las calculadoras de Texas Instruments para evaluación o talleres
  • Programa de Compra por Volumen: puede canjear puntos por productos y servicios adicionales de Texas Instruments
  • Guías completas disponibles

Recursos Software TI-Nspire™ para Estudiante

Aproveche el conjunto integral de actividades y servicios gratuitos de TI para el software de su computadora.

Download Guidebook

Guías

Las guías TI-Nspire están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire.

Actualización

Asegúrese de que su software está actualizado con las características y funcionalidades más recientes mediante la descarga de la última versión.