Voyage™ 200


Características específicas
Funcionalidad
Interfase de iconos para una fácil navegación y organización de las aplicaciones de software y de otros recursos disponibles.
Funcionalidad de fecha y reloj para un mejor control del tiempo en experimentos de recolección de datos y programas.
Actualizable electrónicamente gracias a su tecnología Flash.
Aplicaciones interactivas para la exploración de geometría euclidiana, analítica y transformacional (basadas en Cabri Geometry II™ y The Geometer's Sketchpad®)
Aplicaciones de Software (Apps) desarrolladas por Texas Instruments y por otros autores de software
Aplicaciones pre-instaladas:
   Cabri Geometry™
   CellSheet™
   Finanzas
   The Geometer's Sketchpad®
   Raíces de Polinomios (Polynomial Root Finder)
   Ecuaciones Simultáneas (Simultaneous Equation Solver)
   Estadística con Editor de Listas
   StudyCards™
   Interfase en español, inglés, francés o alemán.
Funcionalidad de Software de Matemáticas Avanzadas ideal para cursos de matemáticas de nivel universitario y cursos de ingeniería
Software Avanzado de Matemáticas con poderoso Sistema Algebraico Computacional (CAS) y notación algebraica, que muestra expresiones matemáticas de la misma forma que los libros de texto
Resultados numéricos reales y complejos
Manipulación simbólica para álgebra, cálculo y ecuaciones diferenciales
Unidades simbólicas para uso en ecuaciones, cálculos y conversiones de unidades. Más de 100 unidades en 28 categorías. 20 constantes con unidades simbólicas
Grafica funciones, ecuaciones paramétricas y polares, secuencias definidas recursivamente, superficies tridimensionales y ecuaciones diferenciales. Define y guarda hasta 99 gráficas de ecuaciones para cada tipo de graficación
Evaluación numérica de funciones en tablas y/o variables definidas
Análisis interactivo de los valores de funciones, raíces, máximos, mínimos, integrales, derivadas, intersecciones, puntos de inflexión y longitudes de arco
Secuencias definidas recursivamente pueden utilizar términos previos
Campos de pendiente y dirección para la exploración de ecuaciones diferenciales. Métodos de RK y Euler para la solución de ecuaciones diferenciales numéricas
Rotación en tiempo real de superficies tridimensionales
Análisis estadístico de una y dos variables basado en listas. Ocho modelos de regresión disponibles
Gráficos estadísticos de dispersión, cartesianos, de caja y caja modificada, histogramas y regresiones lineales
Operaciones matriciales incluyendo inversa, determinante, transpuesta, aumentada, operaciones elementales fila, reducción de echelon por filas. Los elementos matriciales pueden ser reales o complejos y numéricos o simbólicos
Operaciones de matrices avanzadas incluyendo autovalores y autovectores, además de descomposiciones LU y QR
El editor de datos/matrices permite el recálculo automático de las expresiones lógicas, cuando cambian los valores
Solucionador interactivo de ecuaciones numéricas
Operaciones hexa-decimales y binarias. Conversión de base
Amplia capacidad de programación. El número y tamaño de los programas están limitados sólo por la memoria disponible. Las funciones definidas por el usuario extienden la funcionalidad del sistema operativo
Programación opcional en lenguaje ensamblador
Pantalla de catálogo de comandos para obtener información de ayuda para cada función y comando
Organización de la memoria permite crear carpetas para guardar archivos específicos
El conjunto de 255 caracteres incluye iconos, caracteres Griegos, internacionales y de acentuación
Especificaciones Técnicas
Diseño ergonómico y moderno.
Teclado QWERTY para la fácil entrada de datos y programas.
Pantalla de 128 x 240 pixeles.
Alrededor de 188 kbytes de RAM disponible al usuario.
Alrededor de 2,7 MB de memoria FLASH ROM disponible al usuario (el triple de la TI-92 Plus)
La pantalla principal puede retener y recuperar hasta 99 entradas previas
Opera con 4 baterías AAA y su batería de litio de respaldo para proteger la memoria RAM durante el cambio de baterías
Tapa deslizante resistente a impactos.
Garantía limitada de un año.
Cable de conexión de unidad a unidad incluido.
Cable TI-GRAPH LINK™ incluido para enlace con la computadora y el Internet.
Guía Rápida incluida con el producto; el manual completo está disponible dentro del CD de Recursos o en este sitio.
Apoyo Técnico por teléfono vía lada sin costo o por e-mail al ti-cares@ti.com
Accesorios, Programas y Recursos
Los cables TI-GRAPH LINK y el software TI Connect permiten el enlace con la computadora para transferir y almacenar aplicaciones y datos.
Puerto para conexión con el panel TI-ViewScreen™.
Compatible con el Calculator-Based Laboratory 2 (CBL 2) y el Calculator-Based Ranger (CBR) para análisis de datos del mundo real en los cursos de ciencias.
Préstamo Académico de Calculadoras Texas Instruments (PAC-TI) - pida estas herramientas para un taller para profesores o simplemente para evaluarlas.
Programa de Compra por Volumen - equipe su clase, canjeando los códigos de barras del paquete de este producto por otros productos y accesorios.
Libros de Actividades disponibles, publicados por Texas Instruments y por otras editoriales.
Póster y transparencia de este producto disponibles para su clase.
Paquete para el Profesor disponible (incluye 10 herramientas, 3 manuales y un póster para el aula)
Aplicaciones
   
Compra