TI-Nspire™ CX CAS


Especificaciones Técnicas
Tamaño de pantalla: 320 x 240 pixels (3.2" diagonal)
Resolución de  pantalla: 125 DPI; color 16-bit
Funciona con la Batería Recargable  TI-Nspire (incluida)
Memorria: 100 MB de memoria de almacenaje / 64MB memoria operativa
Puerto USB para conexión con el computador , comunicación  de unidad a unidad  con otras calculadoras de la familia TI-Nspire y más.
Contenido del Empaque
Calculadora TI-Nspire CX
Software TI-Nspire para Estudiante
Batería Recargable TI-Nspire
Adaptador de Pared
Cable USB unidad a computador
Cable USB unidad a unidad
Guía de Inicio
Características y Funcionalidad
Pantalla LCD retroiluminada y a color.
Capacidad para utilizar imágenes (jpeg, jpg, bmp, png file formats) y sobreponer elementos gráficos en la pantalla.
Gráficos 3D.
Incluye una tecla Touchpad  que funciona como un  mouse de computadora.
Permite a los alumnos explorar expresiones matemáticas en forma simbólica, ver patrones y entender las matemáticas detrás de las fórmulas.
Ver múltiples representaciones de un mismo problema algebraica, gráfica, geométrica, numérica y por escrito.
Explorar las representaciones individuales, una a la vez, o hasta cuatro en la misma pantalla.
Agarre una función representada y al hacer cambios vea el efecto en las ecuaciones correspondientes y las listas de datos.
"Enlace" representaciones: Manipule las propiedades de una representación y observe actualizaciones instantáneas en otras  sin cambiar de pantalla
Contiene capacidades de geometría interactiva.
Fácil de utilizar, como  las funciones de un computador:
Menús simples desplegables - emula el funcionamiento intuitivo de las características de la computadora familiar.
Guarde y revise trabajos - cree, edite y guarde la solución de problemas en documentos y páginas similares a las de una computadora.
Conectividad - conecte fácilmente  la calculadora a otra calculadora de la familia TI-Nspire o un PC para transferir archivos fácilmente.
Cuenta con un entorno de programación dedicado, así como las bibliotecas de programación para el acceso global a las funciones definidas por el usuario y los programas.
Aplicaciones
Calculadora: La aplicación Calculadora le da un lugar para introducir y evaluar expresiones matemáticas. También la puede utilizar para definir objetos de biblioteca, tales como: variables, funciones y programas, que son accesibles desde cualquier problema de cualquier documento.
Gráficos: La aplicación Gráficos le permite graficar y explorar funciones, animar puntos en objetos o gráficas y
explicar su comportamiento, ¡y mucho más!
Geometría: La aplicación Geometría le permite crear y explorar formas geométricas.
Listas y Hojas de Cálculo: La aplicación Listas y Hojas de Cálculo ofrece un lugar para trabajar con datos tabulares. Se puede utilizar para almacenar datos numéricos, texto o expresiones matemáticas, definir la celda de una tabla en términos de los contenidos de otras celdas, y mucho más.
Datos y Estadística: La aplicación de Datos y Estadística proporciona herramientas para: visualizar conjuntos de datos en diferentes tipos de gráficos, manipular directamente conjuntos de datos para explorar y visualizar relaciones en los datos y explorar tendencia central y otras técnicas de resumen estadístico.
Notas:  La aplicación Notas ofrece funciones de edición de texto que le permiten crear y compartir documentos con otras personas que utilicen la calculadora TI-Nspire y el software para el computador
Aplicación Vernier DataQuest™: Esta aplicación le permite crear hipótesis graficamente y reproducir experimentos de recolección de datos, seleccionar y centrarse en subconjuntos específicos de los datos recolectados. Capacidad de capturar movimiento para ayudar a enseñar posición, movimiento/ velocidad y gráficos en una forma divertida e interactiva.
Investigación:

Los estudiantes pueden aprender conceptos matemáticos  y lograr un mayor entedimiento cuando  aprenden utilizando distintas representaciones matemáticas.

Los estudiantes que utilizan la calculadora TI-Nspire han demostrado tener una mayor comprensión y mejores habilidades en hacer inferencias.
El uso apropiado de la tecnología TI-Nspire puede facilitar el uso de recursos compartidos  para el aprendizakje colaborativo, mayor interés por parte de los estudiantes y un formato integrado de aprendizaje.

Capacitación Profesional
Para más información acerca de talleres y eventos visite: education.ti.com/lar/eventos
Información de apoyo y contactos:
Apoyo Técnico via correo electónico  ti-cares@ti.com
Apoyo Técnico por teléfono: Por teléfono: Chile: 1230-020-0705, Colombia: 01-800-912-0011, México: 001-800-842-273 y Puerto Rico: 1-800-842-2737
Un año de garantía limitada
Préstamo de Tecnología de Texas Instruments - Texas Instruments ofrece préstamos gratuitos de tecnología para el aula, incluyendo calculadoras  graficadoras y accesorios para profesores y escuelas. La finalidad del préstamo puede ser para talleres de entrenamiento o simplemente para familiarizarse* con esta tecnología. Visite: education.ti.com/lar/vpp
Programa de Compra por Volumen: acumule puntos para obtener gratis tecnología de Texas Instruments, visite: education.ti.com/lar/compraporvolumen
Guías de referencia: education.ti.com/lar/guias
Sistemas operativos: http://education.ti.com/calculators/downloads/LATINOAMERICA/
Tecnología TI-Nspire
Software TI-Nspire 3.2