TI-Nspire™ CX Handheld


Principales fonctionnalités
link
 

Visualiser 
  • Multi-représentation : utilisez jusqu'à 4 applications simultanément pour explorer et résoudre les exercices et problèmes de maths et sciences de façon interactive et dynamique.
    Grâce à l'interactivité entre les applications, toute modification d'un paramètre ou d'une variable dans une application se répercute automatiquement dans les autres applications. Par exemple, dans l'application Tableur & listes, toute modification de données dans une colonne ou une représentation statistique est automatiquement répercutée dans les autres représentations auxquelles elles sont liées.
  • Écran couleur rétro-éclairé: code couleur pour vos équations, mise en couleur des textes, des objets, points et droites. Mettez en valeur les relations qui existent entre les différentes représentations mathématiques, telles que les équations, les graphiques et les représentations géométriques.
Explorer
  • Utiliser des images personnalisées :importez vos photos ou des images téléchargées à partir d'une galerie d'images en ligne. Insérer sur l'image des représentations graphiques, des points, des régressions ou d'autres propriétés mathématiques afin de modéliser des situations concrètes. Tirez parti de ce potentiel pour insérer des images dans vos classeurs TI-Nspire™ et illustrer vos travaux ou comptes rendus.
  • Collecte des données scientifiques et bien plus encore :avec l'application Vernier DataQuest, lancez-vous dans l'étude, l'analyse et la création de rapports basés sur les données collectées.
Confort d'utilisation
  • Design et style :la TI-Nspire™ CX est la plus fine et la plus légère des calculatrices graphiques à offrir une utilisation des plus intuitives.
  • Grande capacité mémoire :115 Mo d'espace pour enregistrer toutes vos images et classeurs et les gérer en toute simplicité.
  • Utilisation agréable :manipulations intuitives des menus de la calculatrice et du logiciel, navigation dans les différents écrans facilitée par le pavé tactile (Touchpad), ouvrir l'application Scratchpad pour effectuer rapidement un calcul ou créer une représentation graphique.
  • Gestion simplifiée de la durée de vie de votre batterie :la batterie rechargeable TI-Nspire™ intégrée peut être rechargée de différentes manières : au moyen d'un câble USB raccordé à votre ordinateur, à l'aide de la station d'accueil TI-Nspire™ ou d'un chargeur mural.
Apprendre à travailler où que vous soyez 
Logiciel TI-Nspire™ CX version Élève inclus. Avec la calculatrice et le logiciel pour ordinateur (versions PC et Mac), vous pouvez travailler sur TI-Nspire™ CX vos cours de mathématiques et de sciences en classe et la maison. Vous pouvez enregistrer les fichiers que vous créez sur la calculatrice TI-Nspire™ CX, puis synchroniser celle-ci avec le logiciel TI-Nspire™ installé sur votre ordinateur. La calculatrice TI-Nspire™ CX est conforme aux examens du Baccalauréat et autorisée dans le cadre de nombreux concours.(y compris les examens de l'IB®)

IB® est une marque de l'Organisation du Baccalauréat International. Cette organisation n'a pas participé au développement de ces produits et n'en assure en aucune façon la responsabilité. Cette politique est sujette à modification. Visitez le site Internet www.ibo.org.

Mac est une marque déposée d'Apple, Inc.