Education Technology

TI-Nspire™ Software für Schüler

Leistungsstarke Computersoftware, das von der Mittelstufe bis zu weiterführenden Schulen in puncto Mathematik und Naturwissenschaften alle Anforderungen des Lehrplans erfüllt.

Kaufen

Kostenlose Testversion

Laden Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion der neuen TI-Nspire™ CX Schüler Software runter !

play video quick link icon

TI-Nspire™ CX Tutorials

So einfach geht`s …mit unseren Video-Anleitungen

Berechnungen durchführen, Graphen zeichnen, Notizen festhalten, Tabellen einrichten und Daten erfassen – alles mit einem einzigen Softwareprogramm.


gen-product-app-icon-calculator

Calculator
Berechnungen durchführen und in korrekter mathematischer Schreibweise Ausdrücke, Gleichungen und Formeln eingeben.

gen-product-app-icon-spreadsheets

Lists & Spreadsheet
Mathematische Operationen an Daten durchführen und die Verbindungen zwischen den Daten und ihrer graphischen Darstellung sichtbar machen
gen-product-app-icon-graph Graphs
Funktionen, Gleichungen und Ungleichungen zeichnen und untersuchen, Punkte in Objekten und Graphen animieren, deren Verhalten mit Schiebereglern ergründen und viele weitere Funktionen
gen-product-app-icon-notes Notes
Neben den rein mathematischen Vorgängen Notizen, Handlungsschritte, Anleitungen und andere Kommentare auf dem Bildschirm festhalten.
gen-product-app-icon-geometry Geometry
Geometrische Figuren aufbauen und erkunden, Animationen erstellen.
gen-product-app-icon-data-lists Data & Statistics
Daten mithilfe verschiedener Graphikmethoden zusammenfassen und analysieren, z. B. in Histogrammen, Kastenplots, Balken- und Kreisdiagrammen und anderen Darstellungsformen.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Application
Graphische Darstellung von Hypothesen und Wiedergabe von Datenerfassungsexperimenten in einer einzigen Anwendung.

Vernier DataQuest™ ist eine Marke von Vernier Software & Technology.

Mathematische Verbindungen

Mehrere parallel angezeigte Darstellungsformen lassen die Zusammenhänge bei mathematischen Änderungen durch sofortige Aktualisierung erkennen. Auf diese Weise wird das Verständnis von Konzepten unabhängig vom individuellen Lernstil des jeweiligen Schülers gefördert.

Erstellung dynamischer Dokumente

Fügen Sie mit der Funktion PublishView™ TI-Nspire™-Anwendungen, Text, Hyperlinks, Bilder oder Videos hinzu und erstellen Sie auf interaktive Weise Arbeitsblätter, Berichte und Hausaufgaben.

Anschauliche Konzepte

Neben der normalen Computeransicht können Sie Dokumente auch in der speziellen Handheldansicht bearbeiten, wo die Dokumente so angezeigt werden wie auf dem Display des TI-Nspire™ Handhelds.

Bequeme Datenübertragung

Die Schüler können ihre Arbeit ganz bequem von ihrem TI-Nspire™ Handheld auf einen Computer übertragen und ihre Aufgaben somit außerhalb der Schule, zu Hause oder in der Bibliothek fertigstellen.

Kombination aus Handheld und Software

2 in 1: Die TI-Nspire™ Software für Schüler wird automatisch mit dem TI-Nspire™ CX CAS Handheld mitgeliefert. Sichern Sie sich das Gesamtpaket jetzt bei Ihrem Händler vor Ort.

Technische Daten TI-Nspire™ Software für Schüler

Integrierte Funktionen

  • Funktions-, parametrische, Polar-, Sequenz- und 3D-Diagramme
  • Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
  • Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
  • Elf interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
  • Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um das Aussehen jedes einzelnen dargestellten Diagramms zu ändern
  • Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
  • Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
  • Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
  • Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
  • Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
  • Integrierte interaktive Geometriefunktionen
  • Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
  • Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
  • TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien) Speichern und Überprüfen der Arbeit; Erstellen und Speichern von TI-Nspire™ -Dokumenten (.tns-Dateien) Dateien kompatibel mit TI-Nspire™ Software und TI-Nspire™ Handhelds Weitergabe durch integrierte E-Mail- und Dropbox-Funktionen
  • Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
  • Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
  • Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und geschrieben.
  • Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
  • Die Bearbeitung einer Darstellungen aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.

Systemanforderungen


Windows® Systemanforderungen
  • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 8.1 Pro
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessortakt: 1,2 GHz (empfohlen: 2 GHz oder mehr)
  • RAM: 1 GB (empfohlen: 2 GB oder mehr)
  • Festplatte: Ca. 500 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768
  • DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
Mac®-Systemanforderungen
  • Mac® OS X 10.7.5 Mac® OS X 10.8.5 Mac® OS X 10.9.2
  • RAM: 1 GB (empfohlen: 2 GB oder mehr)
  • Festplatte: Ca. 500 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768
  • DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation

Programmieren

  • Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.

Verbindungsmöglichkeiten

  • Dank elektronischer Updates können Sie auf dem Graphik-Handheld jederzeit die neuesten Funktionen nutzen.
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Datenübertragung vom und zum Computer mit der Software TI-ComputerLink

Lizenzierungsoptionen


Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)
  • Softwarelizenz für einen Computer.
Volumenlizenz (PC und Mac®)
  • Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Software wird online aktiviert
  • Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
Mehrplatzlizenz Multi (PC und Mac®)
  • Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Autorisierung der Lizenzdatei
  • Die Software muss zur Verwendung oder Aktivierung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
  • Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer
Mehrplatzlizenz Central (PC und Mac®)
  • Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer.
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Von einem Lizenzdienst (z. B. Server) an einen Computer verteilte Lizenz
  • Die Softwarelizenz umfasst eine 30-tägige Nutzung der Software zu Hause oder außerhalb des Schulnetzwerks. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss der Computer wieder mit dem Schulnetzwerk verbunden werden, damit die Software weiterhin verwendet werden kann.
  • Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer

Datenerfassungsunterstützung

  • Kompatibel mit TI-Nspire Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten

Support

  • 1 Jahr begrenzte Garantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail-Unterstützung: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar

Zubehör TI-Nspire™ Software für Schüler

TI-Nspire™ Lab Cradle

NEUE MÖGLICHKEITEN IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT

Die Kombination von TI-Nspire™ Lab Cradle mit der Vernier DataQuest™ App für TI-Nspire™ und einer Auswahl von mehr als 60 Datenerfassungssensoren eröffnet dem naturwissenschaftlichen Unterricht eine neue Dimension der Schülerbeteiligung und der visuellen Darstellung von Konzepten.

Dieses vielseitige, tragbare Lerntool ermöglicht die Datenerfassung und -analyse mit einem oder mehreren Sensoren.
Zu den wichtigsten Funktionen der Vernier DataQuest App für TI-Nspire gehören:

  • Bequemer Plug-and-Play-Betrieb, der das TI-Nspire CX Handheld im Labor, im Klassenzimmer oder beim Außeneinsatz in ein anpassbares Datenerfassungsgerät verwandelt.
  •  Echtzeitanalysen der erfassten Daten, sodass Schüler eine Verbindung zwischen einem Ereignis und seiner Darstellung in einem Graph, einer Tabelle oder einem Messgerät herstellen können.
  • Analysetools ermöglichen den Schülern eine präzise Auswahl und eine gezielte Betrachtung der erfassten Daten.
  • Die Funktion, Draw Prediction” gibt den Schülern die Möglichkeit, Hypothesen aufzustellen und erfasste Daten wiederzugeben, um so die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.

 

Die Vernier EasyLink™ USB-Schnittstelle stellt eine Verbindung zu mehr als 60 Vernier-Standardsensoren her, sodass die Datenerfassung Spaß macht, schneller vonstatten geht und zugleich präziser und intuitiver erfolgt. Der Temperatursensor Vernier EasyTemp™ ist eine einfache, präzise und kostengünstige Möglichkeit, die Schüler Daten aus der realen Welt erfassen zu lassen.

TI-Nspire™ Navigator™ NC-System

Das TI-Nspire™ Navigator™ NC-System ermöglicht interaktives Lernen über das Netzwerk einer Schule und verbindet die Computer von Schülern und Lehrern im Klassenzimmer oder Computerraum. Es ermöglicht den Lehrkräften Beurteilungen in Echtzeit, verstärkt die Beteiligung und Interaktion der Schüler und verhilft zu einer intensiveren Nutzung der Unterrichtszeit.

Nutzen Sie die umfangreiche TI-Sammlung an kostenlosen Aktivitäten und Diensten für Ihre Computersoftware.

Bedienungsanleitungen

Mithilfe von TI-Nspire-Bedienungsanleitungen lernen Sie den Umgang mit der TI-Nspire-Technologie.

Jederzeit aktuell

Laden Sie die neueste Version der Computersoftware herunter, damit Sie über die neuesten Funktionen verfügen.