Mit diesem leistungsfähigen System wird der Lehrer-PC im Klassenzimmer drahtlos an die TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds angebunden. So entsteht eine Lernumgebung mit vielen innovativen Unterrichtsmöglichkeiten – daher auch unser Motto „Nspired Learning“.
Denn wissenschaftliche Studien zur Interaktion zwischen Lehrern und Schülern belegen, dass eine solche vernetzte Umgebung die Leistungen, das Engagement und die Teilnahme der Schüler in der Mathematik und den Naturwissenschaften steigern kann. Das neue System fördert die Teamarbeit und das eigenständige Lernen und ermöglicht gleichzeitig eine wirksame Lernstandskontrolle.
Das Basipaket enthält einen Zugangspunkt (Access Point) sowie die
TI-Nspire™ Navigator Lehrer-Software.
Die TI-Nspire™ CX Navigator Lehrer-Software erleichtert Ihnen die Unterrichtsvorbereitung und ermöglicht Ihnen eine optimale Nutzung des TI-Nspire™ Systems. In praktischen „Arbeitsbereichen“ können Sie Ihre Inhalte verwalten, Unterrichtsstunden zusammenstellen und den Lernfortschritt Ihrer Schüler dokumentieren. Die TI-Nspire™ Navigator Lehrer-Software ist kompatibel mit PC und Mac®.
Der TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt steuert die drahtlose Verbindung zwischen Lehrer-PC und Schüler-Handhelds.
Zusätzlich benötigt jedes Schüler-Handheld ein TI-Nspire™ CX Wifi Modul (drahtloser Netzwerkadapter).
Die drahtlosen Netzwerkadapter werden einfach auf die Handhelds aufgeschoben. Dadurch ist das gesamte System sehr kompakt und portabel. Trotz der geringen Größe bieten die Adapter eine große Funkreichweite. Alle Schüler im gesamten Klassenzimmer werden angebunden und können beispielsweise dem Rest der Klasse ihr Handheld-Display präsentieren, ohne nach vorne an die Tafel kommen zu müssen.
Ihr Vorteil: Beim Kauf des 10er Pakets TI-Nspire™ CX Wifi Module ist die TI-Nspire™ CX Dockingstation inklusive!
Die TI-Nspire™ CX Dockingstation ermöglicht eine einfache, effiziente Verwaltung der Handhelds. Neue Betriebssystem-Versionen sind damit im Handumdrehen installiert. Gleichzeitig eignet sich die Dockingstation auch zum Aufbewahren und Aufladen der Handhelds.
Mac ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc.
Technische Daten des TI-Nspire™ CX Navigator™
System requirements
Windows® system requirements
Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
RAM: 2 GB
Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
Mac® system requirements
Mac® OS X 10.11, 10.12
Prozessor:Jeder Mac 2008 oder neuer
RAM: 2 GB
Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
Bildschirmauflösung: 1024 x 768
DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
Lizenzierungsoptionen
Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)
Softwarelizenz für einen Computer.
Volumenlizenz (PC und Mac®)
Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen
Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
Software wird online aktiviert
Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
Mehrplatzlizenz Multi (PC und Mac®)
Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer
Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
Autorisierung der Lizenzdatei
Die Software muss zur Verwendung oder Aktivierung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer
Mehrplatzlizenz Central (PC und Mac®)
Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer.
Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
Von einem Lizenzdienst (z. B. Server) an einen Computer verteilte Lizenz
Die Softwarelizenz umfasst eine 30-tägige Nutzung der Software zu Hause oder außerhalb des Schulnetzwerks. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss der Computer wieder mit dem Schulnetzwerk verbunden werden, damit die Software weiterhin verwendet werden kann.
Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer
Support
Unser Customer Service Center unterstützt Sie gern, z.B. bei allen technischen Fragen zu unseren Produkten. Service und Support schreiben wir groß.
Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar
Die TI-Websites verwenden Cookies, um die Seitenfunktionalität und Ihre persönliche Benutzererfahrung zu verbessern. Um weitere Informationen zu erhalten oder Ihre Präferenzen zu ändern, besuchen Sie die Seite mit unserer Cookie-Richtlinie. Klicken Sie auf „Annehmen und Fortfahren“, um Cookies anzunehmen und zur Seite zu gelangen.
Control your cookie preferences
You can control your preferences for how we use cookies to collect and use information while you're on TI websites by adjusting the status of these categories.
Category
Description
Allow
Analytics and performance cookies
These cookies, including cookies from Google Analytics, allow us to recognize and count the number of visitors on TI sites and see how visitors navigate our sites. This helps us improve the way TI sites work (for example, by making it easier for you to find information on the site).
Advertising and marketing cookies
These cookies enable interest-based advertising on TI sites and third-party websites using information you make available to us when you interact with our sites. Interest-based ads are displayed to you based on cookies linked to your online activities, such as viewing products on our sites. We may also share this information with third parties for these purposes. These cookies help us tailor advertisements to better match your interests, manage the frequency with which you see an advertisement, and understand the effectiveness of our advertising.
Functional cookies
These cookies help identify who you are and store your activity and account information in order to deliver enhanced functionality, including a more personalized and relevant experience on our sites. If you do not allow these cookies, some or all site features and services may not function properly.
If you do not allow these cookies, some or all of the site features and services may not function properly.
Social media cookies
These cookies allow identification of users and content connected to online social media, such as Facebook, Twitter and other social media platforms, and help TI improve its social media outreach.
Strictly necessary
These cookies are necessary for the operation of TI sites or to fulfill your requests (for example, to track what items you have placed into your cart on the TI.com, to access secure areas of the TI site, or to manage your configured cookie preferences).