Education Technology

Emulator Software TI-SmartView™ für die wissenschaftlichen Taschenrechner TI-30XS/TI-34 MultiView™

Kaufen

Überblick

Mit der einfach zu bedienenden Emulator Software für die wissenschaftlichen Taschenrechner TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ und TI-34 MultiView™ lassen sich mathematische und wissenschaftliche Konzepte im Unterricht auf ansprechende Weise vermitteln.

 

Attraktive Wissensvermittlung im Unterricht

Verwenden Sie den Emulator zur Demonstration der einzigartigen Funktionen der wissenschaftlichen Taschenrechner TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ und TI-34 MultiView™. Auf der großen Anzeige des Emulators lassen sich verschiedene mathematische Konzepte unabhängig vom verwendeten Taschenrechner ganz einfach im Unterricht vermitteln.

Die Klasse auf dem Laufenden halten

Durch die Anzeige von Tastendruckfolgen erleichtern Lehrer der Klasse, dem Unterricht zu folgen. Tastendruckfolgen lassen sich in andere Anwendungen zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien kopieren.

Einfach mehrere Bildschirmabbildungen erstellen

Durch das Ziehen von Bildschirmdarstellungen können Bildschirmabbildungen mühelos von TI-SmartView™ zu kompatiblen Anwendungen wie Microsoft® Word verschoben werden.

Einfach in andere Technologie einbinden

Die Emulator Software lässt sich in vorhandene Projektionssysteme einbinden, um die ganze Klasse am Unterricht zu beteiligen.

TI-SmartView™ Software Technische Daten

Systemanforderungen

Windows® Systemanforderungen
  • Windows® XP (Home oder Professional) SP 2 oder SP 3; Windows Vista® 32-Bit (Home Premium; Ultimate; Business), Windows® 7 (Home Premium; Ultimate, Professional)
  • Prozessortakt: 900 MHz Pentium-kompatible CPU oder höher empfohlen
  • RAM: 1 GB
  • Festplatte: Ca. 500 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • CD-ROM-Laufwerk und aktive Internetverbindung für die Installation
Mac® Systemanforderungen
  • OS X 10.6.8, OS X 10.7
  • Prozessor: Intel® Prozessor
  • RAM: 1 GB
  • Festplatte: Ca. 500 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • CD-ROM-Laufwerk und aktive Internetverbindung für die Installation

Lizenzierungsoptionen

Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)
  • Softwarelizenz für einen Computer.
Mehrplatzlizenz (PC und Mac®)
  • Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen.
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Software wird online aktiviert
  • Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
Mehrplatzlizenz concurrent use (PC und Mac®)
  • Gestattet die gleichzeitige Nutzung der Software durch einen oder mehrere Benutzer. Die maximale Benutzerzahl für die gleichzeitige Nutzung der Software wird beim Kauf festgelegt.

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien verfügbar
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar

Windows, Microsoft, Windows Vista, Internet Explorer, Netscape, Mozilla und Firefox sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Informationsquellen

Nutzen Sie unsere Materialien

Benutzerhandbuch

Handbücher für TI-SmartView™ für TI-30XS/TI-34 MultiView™ stehen zur Verfügung, damit Sie den Umgang mit der TI-SmartView™ Computersoftware lernen können.

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand

Laden Sie die aktuelleste Version der Computersoftware herunter, damit Sie über die neuesten Funktionen verfügen.