Education Technology

Wissenschaftlicher Taschenrechner TI-34 MultiView™

Vierzeiliger Taschenrechner für mittleres Niveau mit fortgeschrittenen Bruchfunktionen für Mathematik und Naturwissenschaften in der Mittelstufe.

Kaufen

Funktionsübersicht

  • Vierzeiliges Display    
  • Statistiken mit einer und zwei Variablen
  • MathPrint™-Funktion
  • Fortgeschrittene Bruchfunktionen
  • Bruchvereinfachung Schritt für Schritt
  • Einträge bearbeiten, ausschneiden und einfügen
  • Solar- und batteriebetrieben

Zeitgleiche Anzeige mehrerer Berechnungen

Dank des vierzeiligen Displays können Sie mehr als eine Berechnung eingeben, Ergebnisse vergleichen und Muster erkennen – alles auf demselben Display.

MathPrint™-Funktion

Stellen Sie mit der MathPrint™-Funktion Ausdrücke, Symbole und Brüche so dar, wie sie in Lehrbüchern angezeigt werden.

Einblicke in Bruchfunktionen

Erkunden Sie Bruchvereinfachungen, die Division von Ganzen Zahlen und konstante Operatoren.

Investigative Muster

Untersuchen Sie Muster mithilfe von Listenumwandlungen, um verschiedene Zahlenformate wie Dezimal-, Bruch- und Prozentwerte nebeneinander anzuzeigen.

TI-34 MultiView™ Wissenschaftlicher Rechner Technische Daten

Integrierte Funktionen

  • Vorherige Einträge über einen scrollbaren Startbildschirm überprüfen und bearbeiten
  • Eingaben oder Ergebnisse in neue Berechnungen einfügen
  • MathPrint™-Modus zur Eingabe in mathematischer Schreibweise, einschlie π, Quadratwurzeln, Brüchen, Prozent und Exponenten, sowie zur Ausgabe in mathematischer Schreibweise für Brüche
  • CLASSIC-Modus für ähnliche Einträge und Kompatibilität mit Zwei-Zeilen-Vorgängermodellen wie dem TI-34II
  • π Symbol bei Eingabe, manche Berechnungen in Bezug auf π und π bis zur letzten möglichen Dezimalstelle des Rechners
  • Umschalttaste, um die Antwortform zwischen Bruch- und Dezimalzahlen oder zwischen π-Termini und Dezimalzahlen zu ändern
  • Umrechnungen von Brüchen/Dezimalzahlen/Prozentwerten
  • Wechsel zwischen unzulässigen Brüchen und gemischten Zahlen, dazu eine weitere Moduseinstellung für die standardmäßige Ausgabe von gemischten Zahlen oder Brüchen
  • Funktion zur Vereinfachung von Brüchen, mit der ein Bruch immer nur um einen Faktor zu vereinfacht wird, statt automatisch auf die kleinsten Terme zu vereinfachen
  • Ganzzahlendivision bezeichnet Quotient und Rest
  • Zufallsgenerator für Zahlen und Ganzen Zahlen
  • MODE-Menü zur Auswahl von Rechnermoduseinstellungen
  • Menüeinstellungen
  • Direkt über Tasten oder vertikale Menüs erreichbare Funktionen
  • Inversionstaste
  • Operationen mit zwei Konstanten zur Erkundung von mathematischen Mustern
  • Kombinationen und Permutationen
  • Trigonometriefunktionen einschließlich sin, cos, tan, umgekehrter sin, umgekehrter cos und umgekehrter tan
  • Logarithmen und Antilogarithmen
  • Winkelkonvertierung von Gradeinteilung in Bogenmaße
  • Quadratwurzelfunktion ist Hauptschlüssel
  • %, x², ¹/x, p, x!, Exponentenschlüssel
  • Option für festgelegten Dezimalmodus
  • Basisdaten/Listeneditor mit drei Listen
  • Ein- und Zwei-Variablen-Statistiken mit Eingabespeicher für Statistikvariablen
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Bis zu acht unerledigte Operationen
  • Bis zu 23 Klammer-Ebenen
  • Fehlerbehebungsfunktion
  • Schnelles/einfaches Zurücksetzen des Rechners über 2 Tasten oder über ein Menü bei Prüfungen
  • Sieben Speichervariablen. (x,y,z,t,a,b,c)
  • Wissenschaftliche Schreibweise
  • x10n-Taste zur schnellen Eingabe von Zehnerpotenzen

Hardware

  • Leicht lesbares LCD-Display mit vier Zeilen à 16 Zeichen
  • Batteriebetrieb mit Unterstützung von Solarzellen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
  • Automatische Abschaltung
  • Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung
  • Rutschhemmende Gummifüße
  • Schlagfeste Abdeckung mit Schnellübersichtskarte

Support

  • 3 jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Komplette Bedienungsanleitung verfügbar

TI-34 MultiView™ Wissenschaftlicher Rechner Zubehören

Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres Geräts mit Zubehör für den wissenschaftlichen Rechner TI-34 MultiView™.

TI-SmartView™ Emulator Software

Die ideale Ergänzung des wissenschaftlichen Rechners TI-34 MultiView™, mit der die Lehrkraft das Display des Rechners vor der Klasse projizieren kann. Sie erhalten somit ein ideales Präsentationstool für mathematische und naturwissenschaftliche Konzepte.