Education Technology

Wissenschaftlicher Taschenrechner TI-30XB MultiView™

Der TI-30XB MultiView™ ist gut geeignet für den Mathematik und Naturwissenschaften in der Sekundarstufe I und bietet Funktionen wie die Eingabe von mehreren Berechnungen, den Vergleich von Ergebnissen und die Analyse von Mustern auf ein- und demselben Display.

Vertrieb eingestellt

Hauptfunktionen

  • Vierzeiliges Display
  • Statistiken mit einer und zwei Variablen
  • MathPrint™-Funktion
  • Umrechnung Brüchen/Dezimalzahlen
  • Bruchvereinfachung Schritt für Schritt
  • Einträge bearbeiten, ausschneiden und einfügen
  • Solar- und batteriebetrieben

TI-30X Plus MultiView™

Ein ausgezeichneter Schulrechner.

Der TI-30 Plus MultiView™ ist schulartübergreifend für den
Einsatz in Sekundarstufe I/II empfohlen und im länderübergreifenden
Abitur (IQB*) zugelassen. Der ausgezeichnete
Rechner bietet umfangreiche Funktionen und ist doch dank
maximal 2-facher Tastenbelegung einfach zu bedienen.
Kostenlose Unterrichtsmaterialien für die Lehrkräfte und kostenlose
Werbematerialien für den Handel runden das Angebot ab.

* Das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hat einen gemeinsamen Abituraufgabenpool der Länder entwickelt.
Der TI-30X Plus MultiView™ entspricht den Anforderungen des IQB an einen einfachen wissenschaftlichen Taschenrechner.

TI-30XB MV Technische Daten

Integrierte Funktionen

  • Vorherige Einträge über einen scrollbaren Startbildschirm überprüfen und bearbeiten
  • Eingaben oder Ergebnisse in neue Berechnungen einfügen
  • MathPrint™-Eingabe- und Ausgabemodus zur Anzeige von Berechnungen in mathematischer Schreibweise, einschließlich Antworten in Bezug auf π Quadratwurzeln und Brüche
  • CLASSIC-Modus für ähnliche Einträge und Kompatibilität mit Zwei-Zeilen-Vorgängermodellen
  • Symbolische Schreibweise π
  • Umschalttaste zur Änderung der Antwortform zwischen exakter und dezimaler Annäherung
  • Brüche mit waagerechtem Bruchstrich und Bruchfunktionen
  • Umrechnungen von Brüchen/Dezimalzahlen/Prozentwerten
  • Wechsel zwischen unzulässigen Brüchen und gemischten Zahlen
  • Automatische Vereinfachung von Brüchen
  • Zufallsgenerator für Zahlen und Ganzen Zahlen
  • Zentrales MODE-Menü zur Auswahl von Rechnermoduseinstellungen
  • Menüeinstellungen
  • Direkt über Tasten oder Pull-down-Menüs erreichbare Funktionen
  • Inversionstaste
  • Funktionen mit einem konstanten Operator
  • Kombinationen und Permutationen
  • Trigonometrie
  • Hyperbelfunktionen
  • Logarithmen und Antilogarithmen
  • Winkelkonvertierung von Gradeinteilung in Bogenmaße in Gradienten
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Festgelegte Dezimalfunktionen
  • (x,y)-Tabellen-Funktion mit den Optionen Auto und Frage nach x
  • Basisdaten/Listeneditor mit drei Listen
  • Listenformeln
  • Ein- und Zwei-Variablen-Statistiken mit dauerhaftem Eingabespeicher für Statistikvariablen
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Bis zu acht unerledigte Operationen
  • Bis zu 23 Klammer-Ebenen
  • Fehlerbehebungsfunktion
  • Automatische Abschaltung
  • Schnelles/einfaches Zurücksetzen des Rechners über 2 Tasten oder über ein Menü bei Prüfungen
  • Sieben Speichervariablen. (x,y,z,t,a,b,c)
  • Wissenschaftliche und technische Schreibweisen
  • x10n-Taste zur schnellen Eingabe von Zehnerpotenzen

Hardware

  • Leicht lesbares LCD-Display mit vier Zeilen à 16 Zeichen
  • Zwei Energiequellen (Solarzellen und Batterie)
  • Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung
  • Rutschhemmende Gummifüße
  • Robuste, schützende Schnapphülle
  • Lehrerset erhältlich (umfasst 10 Rechner, Aufbewahrungsbehälter, Lehrerhandbuch sowie ein Poster und ein Transparent)
  • Schnellübersichtskarte

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
  • TI Technology Rewards-Programm: Punktwerte einlösbar für weitere TI-Produkte und -Dienste
  • Komplette Bedienungsanleitung verfügbar

TI-30XB MV Zubehör

TI-SmartView™ Emulator Software

Die ideale Ergänzung des TI-30XS MultiView™, mit der die Lehrkraft das Display des Rechners vor der Klasse projizieren kann. Sie erhalten somit ein ideales Präsentationstool für mathematische und naturwissenschaftliche Konzepte.