Education Technology

Finanztaschenrechner BA II Plus™

Dieser für Business-Profis und Studenten entwickelte und leicht zu bedienende Finanztaschenrechner bietet leistungsfähige Berechnungsfunktionen und einen großen Speicher.

Kaufen

Hauptfunktionen

  • Berechnung des Zeitwerts eines Geldbetrags (TVM)
  • Tilgungspläne
  • Cashflow-Analyse, Nettobarwert (NPV) und interner Zinsfuß (IRR)
  • Abschreibungsberechnung mit vier verschiedenen Methoden
  • Break-even-, Gewinn- und Prozentdifferenzberechnungen
  • Schnelles Berechnen von Laufzeiten

Prüfungszulassung

Der BA II Plus™ist für die Benutzung bei den folgenden Berufsexamina zugelassen:

  • Chartered Financial Analyst®*
  • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**
  • Certified Management Accountants®***

Vorgestellte Produktmerkmale

  • Einfach ablesbares 10-stelliges Display
    Intelligentes Display zeigt den Namen und den Wert der aktuellen Variable an
  • Berechnen von IRR und NPV zur Cashflow-Analyse
    Speichern von maximal 24 ungleichen Cashflows mit bis zu vierstelligen Häufigkeiten; Bearbeiten der Eingaben zur Analyse von Variablenänderungen
  • Funktion für Zeitwert eines Geldbetrags
    Schnelles Berechnen von Annuitäten, Krediten, Hypotheken, Leasingraten und Sparplänen
  • Abschreibungspläne
    Sechs verschiedene Methoden zur Berechnung von Abschreibung, Buchwert und Restwert der Abschreibung
  • Zinssatzumrechnungen
    Umrechnung zwischen jährlichen (nominalen) und effektiven Zinssätzen.

Ideal für

  • Buchhaltung
  • Wirtschaft
  • Finanzwesen
  • Marketing
  • Mathematik
  • Immobilien
  • Wissenschaft
  • Statistiken

*Chartered Financial Analyst® is a trademark owned by CFA Institute.
**GARP® and FRM® are trademarks owned by Global Association of Risk Professionals.
***CMA® is a registered trademark of the Institute of Certified Management Accountants.
None are affiliated with or endorse TI products.

Finanztaschenrechner BA II Plus™

Integrierte Funktionen

  • Durchführen von Zeitwertberechnungen, wie Annuitäten, Kredite, Hypotheken, Leasingraten, Sparpläne usw.
  • Erstellen von Amortisationsplänen
  • Analysieren von maximal 24 ungleichen Cashflows mit bis zu vierstelligen Häufigkeiten; Berechnen des Nettobarwerts (NPV) und modifizierten internen Zinsfußes (IRR)
  • Zwei Tageszählungsmethoden (Actual/Actual oder 30/360) zur Berechnung von Anleihepreis oder Rendite bis Rückkauf oder Fälligkeit
  • Vier Methoden zur Berechnung von Abschreibung, Buchwert und Restwert der Abschreibung: SL, SYD, DB, DB mit SL-Crossover
  • Abschreibungspläne
  • Anleihepreise und Rendite bis Rückkauf oder Fälligkeit
  • Display führt mit Eingabeaufforderungen durch die Finanzberechnungen und zeigt den Namen und den Wert der aktuellen Variable an
  • BGN/END-Zahlungseinstellung
  • Teiljahre
  • Zehn Benutzerspeicher
  • Zehnstelliges Display
  • Listenbasierte Statistiken mit einer oder zwei Variablen und vier Regressionsmöglichkeiten: linear, logarithmisch, exponentiell und potentiell
  • Mathematische Funktionen einschließlich trigonometrischer Berechnungen, natürlicher Logarithmen und Potenzen

Hardware

  • Stoßfeste Schutztasche mit Schnellreferenzkarte im Lieferumfang enthalten
  • Eine CR2032-Lithiumbatterie im Lieferumfang enthalten
  • APD™ (Automatic Power Down) zur Optimierung der Batterielaufzeit
  • Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung
  • Einzeiliges, 10-stelliges Display

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800 - 484 22 737 (Anruf kostenlos)
  • Email: ti-cares@ti.com
  • Umfassende Handbücher verfügbar