Education Technology

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen.

Home | Software füer Schulen

Was sind die Systemanforderungen für meine Schule, um SML zu verwenden?

Welche Systemanforderungen gibt es an die Installation der SML Mehrplatzlizenzen?

Um TI Admin zu installieren, sind folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:

  • TI-Admin Version 3.2.1.137:
  • Windows® Systemanforderungen
  • Windows® 7,Windows® 8.1,Windows® 8.1 Pro,Windows® Server 2003 SP2,Windows® Server 2008 R2 with SP1, Windows 10
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessortakt: 1,2 GHz (empfohlen: 2 GHz oder mehr)
  • RAM: 1 GB
  • Festplatte: 150 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768
  • Aktive Internetverbindung für die Installation

Für alle Softwaresystemanforderungen: https://education.ti.com/~/customer-support/specifications#admin