Education Technology

TI‑84 Plus CE-T Python Edition grafregner

En tynd og moderne grafregner, med en skarp og klar farveskærm og genopladeligt batteri.

Denne nye model tilbyder også Python som programmeringssprog!

TI-84 Plus CE-T Python Edition

  • Bagbelyst firefarvers display med høj opløsning
  • Genopladeligt TI-batteri
  • De velkendte TI-84 Plus-funktioner
  • Import og brug af billeder
  • Med integreret Python-applikation

Python

Programmeringssproget Python er velkendt for mange og er integreret i denne grafregner, hvilket gør det let i matematik, videnskab og teknologi.

Editor

Menuerne bruger inputmarkører, der hjælper brugeren med enkle syntaksindstillinger og tilbyder et udvalg af tilgængelige funktioner

Skallen

Med blot et tryk på en knap og du kan du straks se resultatet og processen. Denne funktion kan aktiveres og bruges når som helst i editoren.

Filhåndtering

File Manager giver et overblik over Python-scriptfiler, der er gemt i grafregneren. Fra denne tilstand kan du oprette nye scripts eller redigere og køre programmer.

“Det fantastiske ved Python er, at du let kan vise studerende forskellige anvendelser i matematik. Fibonacci-serien findes f.eks. overalt i naturen. Med Python kan du let illustrere det så det bliver virkeligt og dermed interessant. Mer interessant end teoretiske konklusioner. Kombinationen af programmering og matematik så det illustreres i virkeligheden gør dette til et stærkt værktøj til at motivere studerende.”

Frank van den Berg, matematiklærer

STEM

Med TI-84 Plus CE-T Python Edition kan studerende skrive kode og køre eksperimenter med TI-Innovator ™ Hub-programmeringsværktøjet og TI-Innovator ™ Rover-robotbilen. Perfekt til brug til forskellige STEM-projekter!

Nogle fordele:

  • Især velegnet til projekter med flere emner integreret med hinanden
  • Optimalt tilpasset den aktuelle lærerplan
  • Man ser den direkte effekt og resultatet af, hvad der er programmeret
  • Entusiastisk, når det lykkes med at få køretøjet til at gå efter planen

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558