Education Technology

TI-30XS MultiView™ Lommeregner

Kraftfuld, videnskabelig lommeregner med fire linjer til matematik og naturvidenskab i folkeskolen og gymnasiet.

Forhandlere

Nøglefunktioner

  • Skærm med fire linjer
  • En- og tovariabelstatistik
  • MathPrint™ funktion
  • Brøk/decimal konvertering
  • Trin for trin brøkreduktion
  • Redigér, klip og indsæt værdier
  • Solcelle- og batteriforsyning

Se flere udregninger på samme tid

Visningen i fire linjer gør det muligt for dig at indtaste mere end en udregning, sammenligne resultater og undersøge mønstre, alt på samme skærm.

Funktionen MathPrint™

Anvend funktionen MathPrint™ for at vise udtryk, symboler og brøker, ligesom de vises i lærebøgerne.

10-er potensnotation

10-er potensnotation

Undersøg (x,y) -tabeller

Eleverne kan let undersøge (x,y)-tabeller for en given funktion, automatisk eller ved at indtaste specifikke værdier for x.

Specifikationer

Indbyggede funktioner

  • Gennemgå og redigér indtastninger via startskærm med rullefunktion
  • Indsæt indtastninger og output i nye udregninger
  • MathPrint™ indtastning og output for visning af beregninger i  matematiknotation, inklusiv svar som π, kvadratrødder og brøker
  • KLASSISK mode for indtastning som og kompatibilitet med tidligere to-linjers lommeregnere
  • Symbolsk notation af π
  • Skiftetast til skift mellem eksakt svar og svar med decimaltilnærmelse
  • Stablede brøker og brøkfunktioner
  • Brøk-/decimal-/procentkonvertering
  • Skift mellem uægte brøker ogblandede tal
  • Automatisk forkortning af brøker
  • Tilfældige tal og tilfældige heltal
  • Central MODE menu for valg af lommeregnerindstillinger
  • Menuindstillinger
  • Funktioner tilgås direkte via taster eller via rullemenuer
  • Tast til negativt fortegn
  • N/A En konstant operatørfunktion
  • Kombinationer og permutationer
  • Trigonometri
  • Hyperbolske funktioner
  • Log og 10x
  • Konverterer vinkler mellem grader, radian og nygrader.
  • %, x², ¹/x, yˆx, p, x!
  • Antal decimaler kan låses fast
  • (x,y) --tabeller med Auto og Ask-x funktioner
  • Grundlæggende Data/Listeeditor med tre lister
  • Listeformler
  • En- og tovariabelstatistik med permanent lagring af statistiske variable
  • EOS: (Ligningsstyresystem) N/A
  • Op til otte igangværende handlinger
  • Op til 23 niveauer af parenteser
  • Fejlretningskapacitet
  • Automatisk sluk
  • Hurtig/nem nulstilling af grafregneren via to tastetryk eller menu til eksamensformål
  • Syv variable i hukommelsen (x,y,z,t,a,b,c)
  • Videnskabelig eller teknisk notation
  • x10n tast for hurtig indtastning af 10-er potenser

Hardware

  • Fire linjer x 16 karakterer, letlæseligt LCD display
  • Dobbelt strømkilde (solcelle og batteri)
  • Hård plastik, farvekodede taster
  • Skridsikre gummistøtter
  • Snap-on hårdt beskyttelsesetui
  • N/A Lærersæt til rådighed (inkluderer 10 grafregnere, opbevaringstaske, lærervejledning på engelsk og spansk, poster og transparens)
  • Kvik-referencekort

Support

Tilbehør

Udvid din grafregner med tilbehør til TI-30XS MultiView™ lommeregner.

TI-SmartView™ MathPrint™ Emulator Software

Denne simple software supplerer TI-30XS/XB MultiView™ og TI-30X Pro MathPrint™ ved, at læreren kan vise en interaktiv præsentation af lommeregnerens skærm til hele klassen. Det er et ideelt demonstrationsværktøj til klasseundervisning i matematik og naturvidenskab.