Land: Sverige

TI Connect-to-Class™ Programvara för lärare

Sammanfattning av funktioner

För snabb och enkel överföring av dokument

TI Connect-to-Class lärarprogramvara möjliggör överföring mellan lärarens dator och elevens TI-Nspire™ eller TI-Nspire CAS handenhet. TI Connect-to-Class sparar tid och gör det möjligt för elever att omedelbart börja undersöka och experimentera med olika dokument.

Med Connect-to-Class, kan läraren vid ett och samma tillfälle snabbt och enkelt skicka och ta emot dokument, elevernas arbeten och data. Eleverna ansluter helt enkelt sina handenheter till lärarens dator genom en USB hubb och en programvara som läraren har installerad på sin dator.

Med TI Connect-to-Class kan lärare:

  • Skicka och returnera flera TI-Nspire dokument samtidigt till eleverna
  • Samla in och ta bort dokument från elevernas handenheter
  • Låta eleverna snabbt och enkelt överföra deras arbeten till läraren
  • Snabbt överföra TI-Nspire nya uppgraderingar av operativsystemet till flera elevers handenheter samtidigt.

TI Connect-to-Class lärarpaket inkluderar följande:

  • Datorprogramvara
  • Användar- och komma-igång manual
  • Klassrumsexempel
  • 4-port hub
  • USB överföringskablar

Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)