Education Technology

TI-82 STATS

Grafritande räknare som passar väl in på grundskolans senare del och gymnasiet med bl.a väl utvecklade statistiska- och ekonomiska funktioner.

Sammanfattning av funktioner

  • 32 kB RAM: 24 kB tillgängligt för användaren
  • 8-radigt teckenfönster med 16 tecken per rad, 64 x 96 bildpunkter och hög kontrast; delad skärm med graftabell
  • Reella och komplexa tal beräknas med 14-siffrors noggrannhet och visas med 10 siffror plus en tvåsiffrig exponent
  • Ritar 10 rektangulära funktioner, 6 parametriska uttryck, 6 polära uttryck samt 3 rekursivt definierade sekvenser med 7 olika grafstilar.
  • Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler.
  • Avancerade statistiska funktioner, bl a hypotestest och beräkning av konfidensintervall.
  • Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listorna.
  • Sannolikhetsfördelningar.
  • Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivningar).
  • Spara och analysera upp till 10 matriser vars storlek endast begränsas av tillgängligt minne.
  • Löser ekvationer
  • Stöder programmering (TI-Basic och Z80-assembler).
  • Kommunikationskabel till PC/Mac säljs som tillbehör.
  • TI-82STATS kan till skilnad från TI-82 användas tillsammans med tillbehöret TI-Connectivity Kit USB och programvaran TI-Connect

TI-84 Plus CE-T Python Edition

TI-84 Plus CE-T Python Edition-grafräknare - tunn, lätt och snabb och med en bakgrundsbelyst högupplöst färgskärm på 320x240 pixlar. Denna nya modell tillåter programmering i Python

Mer information