Coaching & Astuces

L'aide en ligne TI

Besoin d’un petit coup de main pour découvrir ou exploiter toutes les fonctionnalités de ta calculatrice TI… c’est ici que ça se passe !
Retrouve ci-dessous les liens des tutoriaux en ligne pour la famille TI-83 plus.fr/ TI-84 Plus et la famille TI-Nspire CAS.
Logiciels compatibles: Adobe FLASH Player ou Quick Time (PC et Mac).

TI-83 Plus.fr/ TI-84 Plus
Ces didacticiels s’appliquent également aux TI-82Stats.fr
A. Bases

  1. Introduction du menu Mode - partie 1
  2. Introduction du menu Mode - partie 2

B. Fonctions graphiques

  1. Entrer une équation et créer une représentation graphique
  2. Utiliser le Zoom pour ajuster la fenêtre de la représentation graphique
  3. Utiliser le menu Calc
  4. Entrer une équation et afficher son tableau de valeurs

C. Statistiques

  1. Entrer des séries statistiques dans les listes
  2. Créer une représentation statistique en nuages de points
  3. Utiliser les fonctions de régression pour trouver la courbe de meilleur ajustement pour un ensemble de points
  4. Représenter des séries statistiques à l’aide d’un diagramme en bâtons

D. Transferts de données

  1. Echanger des données de calculatrice à calculatrice

E. Le tableur Cellsheet

  1. Découvrir l’application tableur Cellsheet
  2. Réaliser une somme de prix avec TVA sur le tableur Cellsheet


TI-Nspire™ CAS
Deux sortes de didacticiels sont disponibles, les didacticiels pour l'unité nomade TI-NspireTM et ceux pour le logiciel de maths TI-NspireTM. Ces didacticiels conviennent à la gamme de produits TI-NspireTM CAS.

  1. Les fondamentaux
  2. Application Graphique& géométrie
  3. Application Tableur & listes
  4. Application Calculs

Visualiser les didacticiels

Echanges d’activités

Découvre les "échanges d’activités" en ligne : le lieu où les profs s’échangent leur support de cours.
Prépare tes exams et récupère les exos qui t’intéressent sur :
http://education.ti.com/educationportal/activityexchange/BrowseBySubject.do?cid=FRANCE