Education Technology

TI-30XB MultiView™ wetenschappelijke rekenmachine

Geavanceerde wetenschappelijke rekenmachine met een aantal krachtige functies zoals wiskundige notaties, de functietabellen en een 4-regelig scherm. Ideaal voor de beginperiode van het voortgezet/secundair onderwijs.

Kopen

Belangrijkste functies

  • 4-regelig scherm
  • Een- en twee-variabelenstatistiek met permanente statvariabele-invoeropslag
  • Wiskundige notatie
  • Breuk-/decimaal-/procentconversies
  • Stapsgewijze breukvereenvoudiging
  • Invoeren bewerken, knippen en plakken
  • Toegestaan bij de examens voor alle vakken op alle niveaus, behalve bij de examens wiskunde havo en vwo.

Tot 4 regels in één scherm

Mogelijkheid om in één scherm meerdere berekeningen te tonen, waarmee het vergelijken van resultaten eenvoudiger wordt.

Wiskundige notatie

Kies voor de klassieke notatie of de wiskundige notatie. De wiskundige notatie is identiek als in de wiskunde boeken.

Wetenschappelijke notatie antwoorden

Bekijk de wetenschappelijke notatie (inclusief de uitkomst) met exponenten op de juiste plaats.

Tabelfunctie

Leerlingen kunnen eenvoudig een (x,y) tabel met variabelen onderzoeken, automatisch of door specifieke x-waarden in te voeren.

Specificaties

Ingebouwde functies

  • Controleren en bewerken van vorige invoeren via een schuifbaar beginscherm
  • Plak invoer of resultaat in nieuwe berekeningen
  • MathPrint™ invoer- en uitvoer om berekeningen in wiskundige notatie te bekijken inclusief antwoorden in pi-termen, vierkantswortels en breuken.π
  • CLASSIC-modus voor een zelfde invoer als met de huidige wetenschappelijke rekenmachine.
  • Symbolische notatie van π
  • Wisseltoets om de notatie van antwoorden te wisselen, tussen exacte uitkomst en decimale benadering.
  • Gestapelde breuken en breuk functies
  • Breuk-/decimaal-/procentconversies
  • Wisselen tussen incorrecte breuken en gemengde getallen
  • Automatische vereenvoudiging van breuken
  • Generator voor willekeurig getal en willekeurige gehele getallen
  • MODE-menu om instellingen van de rekenmachine te veranderen.
  • Menu-instellingen
  • Functies zijn direct toegankelijk zijn via toetsen of 'pulldown' menu's
  • Negatieve getal-toets
  • Constante operator functie
  • Combinaties en permutaties
  • Trigonometrie
  • Hyperbolische functies
  • Logaritmische en antilogaritmische functies
  • Hoeken omrekenen van graden naar radialen naar GRAD
  • %, x², ¹/x, yˆx, p, x!
  • Vaste aantal decimalen-functie
  • (x,y) tabelfunctie met Auto en Vraag-x opties
  • Basisgegevens/Lijst editor voor drie lijsten
  • Lijst formules
  • Een- en twee-variabelenstatistiek met permanente statvariabele-invoeropslag
  • EOS: Vergelijking Operatie Systeem
  • Tot acht lopende bewerkingen
  • Tot 23 niveaus van haakjes
  • Error-(Fout-) herstel mogelijkheid
  • Automatisch uitschakelen
  • Snelle reset van de rekenmachine met 2 toetsen; voor examens
  • Zeven geheugenvariabelen (x,y,z,t,a,b,c)
  • Wetenschappelijke en ingenieurs notatie x10 toets voor snelle invoer van getallen met
  • x10 toets voor snelle invoer van getallen met

Hardware

  • 4-regelig met 16 karakter, goed leesbaar LCD-scherm
  • Werkt op batterijen en kan overal gebruikt worden
  • Harde kunststof toetsen in kleurcode
  • Antislip rubberen voetjes
  • Snel te bevestigen en te verwijderen harde deksel
  • Naslagkaart

Ondersteuning

Breid uw rekenmachine uit met accessoires

TI-SmartView™ Emulatorsoftware voor de MathPrint™ wetenschappelijke rekenmachines

Deze eenvoudige software vult de TI-30XB MultiView™ wetenschappelijke rekenmachines aan. Ideaal om de rekenmachine op het scherm of een digibord in de klas te gebruiken.