Land: België

FAQs

Op deze pagina een overzicht van de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.


Kan ik grafische rekenmachines en dataloggers uitlenen om te evalueren?
Dat kan door het Workshop Loan Program te contacteren:

TI-Klantenservice
Tel. 00 800 4 84 22 737
Fax 00 420 22 622 17 99
E-mail ti-cares@ti.com

Worden er workshops over het educatief gebruik van de TI-technologie georganiseerd?
In samenwerking met T3 (Teachers Teaching with Technology™) worden er navormingssessies georganiseerd over het gebruik van TI-producten in de lessen wiskunde, economie en wetenschappen. Meer informatie.

Bovendien kan u gebruik maken van een TI-workshop bij u op school. Contacteer hiervoor:

TI-Klantenservice
Tel. 00 800 4 84 22 737
Fax 00 420 22 622 17 99
E-mail ti-cares@ti.com of ec-vlaanderen@ti.com

Wat is FLASH-geheugen?
Een grafische rekenmachine heeft een uitgebreide functionaliteit, maar voor speciale wensen kan dankzij FLASH-technologie de functionaliteit worden uitgebreid of veranderd. In het FLASH-geheugen kunnen applicaties worden geïnstalleerd die u kan downloaden. Nadat een applicatie is gestart, heeft de FLASH-rekenmachine een nieuwe of aangepaste functionaliteit, zonder hiervoor een nieuwe rekenmachine te moeten aanschaffen.

Meer informatie

Hoe installleer ik applicaties op mijn grafische rekenmachine?
Hiervoor heeft u een TI-GRAPH LINK™-kabel of een USB-kabel (afhankelijk van je grafische rekenmachine) nodig en software TI Connect™. Indien u een TI-84 Plus (Silver Edition), een TI-89 Titanium of een Voyage 200 aankoopt, wordt de linkkabel meegeleverd.

TI Connect™ kunt u gratis downloaden of installeren vanaf de meegeleverde CD.

Downloaden van applicaties
Het downloaden van applicaties kan via de TI-webstore:

 - Klik op 'Flash Software' in het menu links op het scherm.
 - Selecteer de rekenmachine waarvoor u applicaties wil downloaden.
 - Er verschijnt een lijst met applicaties voor de gekozen rekenmachine, sommige zijn gratis en andere kunt u kopen.
 - Selecteer de gewenste applicatie, eerst betalen indien nodig, en download de applicatie naar uw computer. De nodige instructies worden aangeven.
Ook kunt u de gewenste applicaties downloaden via education.ti.com: kies voor products, selecteer uw grafische rekenmachine en klik op apps. De eerste keer als u een TI-applicatie wil online downloaden, moet u zich eerst registreren.
Leerkrachten kunnen zich als VIP registreren om zo bijna alle TI-applicaties gratis te downloaden!

Installeren van een applicatie

 - Verbind de rekenmachine met de computer d.m.v. een TI-GRAPH LINK of een USB-kabel.
 - Start TI Connect en klik op 'DeviceExplorer'.
 - De rekenmachine wordt automatisch gedetecteerd en de inhoud ervan weergegeven.
 - Sleep de gedownloade applicatie naar het DeviceExplorer-venster.
 - De applicatie wordt automatisch op de rekenmachine geïnstalleerd.
 - Maar het kan ook als volgt, na installatie van TI Connect. Klik met de rechtermuisknop op de gedownloade applicatie. Selecteer in het pop-up-venster de optie 'Send To TI Device' en volg verdere instructies. Tot en met versie 1.3 kies voor 'SEND TO' en vervolgens 'Connected TI Device.' Kies voor Archive en de applicatie wordt automatisch geïnstalleerd op uw grafische rekenmachine!

Hoe upgrade ik het besturingssyteem van mijn grafische rekenmachine?
Het upgraden van het besturingssysteem verloopt analoog aan het installeren van een applicatie.

Waar vind ik service en informatie over mijn rekenmachine?
Hiervoor kan u de verdeler of verkoper van de rekenmachine contacteren. Een alternatief is het contacteren van de TI-Klantenservice:

Texas Instruments
Customer Service Centre

E-mail: ti-cares@ti.com
Tel. 00 800 4 84 22 737
Fax 00 420 22 622 17 99

Wat is het verschil tussen de 83-familie en de 84-familie?
Tot ons actuele productengamma behoren de volgende grafische rekenmachines: TI-83 Plus, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition. De TI-84 Plus Silver Edition zal de TI-83 Plus Silver Edition vervangen maar we blijven de TI-83 Plus Silver Edition ondersteunen.

Alle hierboven vermelde grafische rekenmachines hebben dezelfde basisfunctionaliteit en zijn perfect naast mekaar te gebruiken in de klas. Gegevens en programma's kunnen onderling uitgewisseld worden.


TI-83 Plus TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition
RAM: 32 KB
FLASH-ROM: 160 KB
Tot 10 applicaties
RAM: 32 KB
FLASH-ROM: 480 KB
Tot 30 applicaties
RAM: 32 KB
FLASH-ROM: 1,5 MB
Tot 94 applicaties
4 voorgeladen applicaties 11 voorgeladen applicaties, inclusief Cabri® Junior 11 voorgeladen applicaties, inclusief Cabri® Junior
6 MHz 15 MHz 15 MHz
Communicatie via TI-GRAPH LINK™ en unit-to-unit-poort (optioneel verkrijgbaar) Communicatie via USB-kabel en ingebouwde USB-poort (meegeleverd) Communicatie via USB-kabel en ingebouwde USB-poort (meegeleverd)
- Interne klok Interne klok
- Verbeterd scherm (contrast) Verbeterd scherm (contrast)
Leerkrachtenmodel aansluitbaar op 83-ViewScreen™ Leerkrachten- en studentenmodel (via adaptor) aansluitbaar op 83-ViewScreen Leerkrachten- en studentenmodel (via adaptor) aansluitbaar op 83-ViewScreen
- - Verwisselbare frontplaatjes


Wat is het verschil tussen een TI-84 Plus en een TI-84 Plus Silver Edition?
De TI-84 Plus Silver Edition heeft ongeveer 3 keer meer geheugen dan de TI-84 Plus waardoor er heel wat meer plaats is voor applicaties. Bovendien zijn er meer dan dubbel zoveel applicaties voorgeïnstalleerd.

Ook kan het frontplaatje van de TI-84 Plus Silver Edition kan verwisseld worden in een andere kleur.

Wat is het verschil tussen een TI-89 Titanium en de Voyage™ 200?
Tot ons actuele productengamma behoren de volgende grafische en symbolische rekenmachines: TI-89 Titanium en de Voyage 200. De TI-89 Titanium zal de TI-89 vervangen maar we blijven de TI-89 ondersteunen.

Beide hierboven vermelde grafische en symbolische rekenmachines hebben dezelfde basisfunctionaliteit en zijn naast mekaar te gebruiken in de klas. Gegevens en programma's kunnen onderling uitgewisseld worden.


TI-89 TI-89 Titanium Voyage 200
RAM: 188 KB
FLASH-ROM: 702 KB
RAM: 188 KB
FLASH-ROM: 2,7 MB
RAM: 188 KB
FLASH-ROM: 2,7 MB
12-16 MHz* 12-16 MHz* 12-16 MHz*
Communicatie met TI-GRAPH LINK™ via unit-to-unit-poort (De TI-89 is uit productie) Communicatie met USB-kabel via ingebouwde USB-poort (meegeleverd) Communicatie met TI-GRAPH LINK™ via unit-to-unit-poort (meegeleverd)
- Interne klok Interne klok
- Icon-gestuurd bureaublad Icon-gestuurd bureaublad
- - QWERTY-toetsenbord
- - Cabri® Geometry


* Afhankelijk van de toestand van de batterij.


Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)