Paese: Italia

Sistema TI-Nspire™ CAS

Gestinone della Classe

Grazie al software Connect-to-Class™ il docente potrà gestire agevolmente lo scambio di file da e per i palmari dei suoi studenti: dal suo computer potrà assegnare e ritirare compiti, distribuire appunti e materiale didattico a tutta la classe.

Il docente potrà gestire fino a 40 palmari contemporaneamente; dal suo computer, con estrema facilità, avrà la possibilità di:

  • distribuire ai propri studenti una attivita' da svolgere sul palmare
  • raccogliere, per una eventuale correzzione, i files creati o modificati dagli studenti
  • cancellare files dai palmari degli studenti
  • configurare i palmari degli studenti per una prova in classe o per un esame



Anche file molto complessi, che il docente ha creato utilizzando il software TI-Nspire CAS, possono essere inviati ai palmari degli studenti grazie al software "Connect-to-Class™"


Il software Connect-to-Class


Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)