Vous êtes ici: Nouveautés

Nouveautés

Nouveautés de la version 3.9

Pour signaler des problèmes et nous aider à améliorer nos applications, merci de nous envoyer un message électronique à l’adresse : ti-cares@ti.com.

Graphiques - Nouvelle fonction : Aire entre les courbes

• Une fonctionnalité supplémentaire qui permet de calculer l'aire et de mettre en surbrillance la zone située entre deux représentations graphiques de fonctions.

Graphiques - Sélection de la grille

• À présent, pour sélectionner la grille (pour en changer la couleur), choisissez le menu Actions > Sélectionner > Grille Vous ne pouvez plus sélectionner la grille avec la souris.

Remarque : Pour changer la visibilité et le style de la grille, vous devez toujours choisir le menu Afficher > Grille.

Données & statistiques - Améliorations visuelles

• La zone où sont affichés les valeurs et les noms des axes a été assombrie afin de la distinguer de la zone de tracé.
• Des lignes de grille ont été ajoutées et la couleur par défaut des tracés a été modifiée.
• Les couleurs successives utilisées pour afficher plusieurs tracés sont maintenant similaires à celles des diagrammes circulaires.

PublishView - Nouveaux formats vidéo

• Prise en charge d’un conteneur FLV avec fichiers vidéo VP6 et audio MP3.
• Prise en charge des fichiers MP4 (conteneur multimédia MPEG-4) avec compression vidéo H264/AVC (Advanced Video Coding) et audio AAC.

Collecte de données - Gestion facilitée des ensembles de données

• Cliquer sur le sélecteur d’ensembles de données (en haut de la vue Détails) pour développer la liste déroulante des ensembles de données.
• Avec la liste, il est plus facile de supprimer des ensembles de données ou de les sélectionner pour les comparer visuellement.

Système de notification automatique

• Si votre système n’est pas à jour au moment de démarrer le logiciel, vous recevez une notification qui vous propose de faire la mise à jour.
• Vous pouvez activer ou désactiver le système de notification à partir du menu Aide.

Améliorations d’impression

• L’option Enregistrer en tant que DdP a été ajoutée pour faciliter le partage de documents TI-Nspire™ et PublishView™.
• Les marges par défaut ont été réduites pour améliorer la taille du texte imprimé et le nombre par défaut de pages par feuille est maintenant de 2.

 

© 2006 - 2014 Texas Instruments Incorporated