1. | Nommez les deux colonnes afin de les déclarer comme listes, puis sélectionnez-les. |
2. | Tapez sur Outils et accédez à Données > Graphe rapide. |
Une application Données & statistiques est ajoutée à la page contenant les données représentées.
Remarque : Dans cet exemple, vous créez un tableau de synthèse à partir de données brutes, puis vous utilisez le tableau pour générer un tracé de synthèse.
1. | Créez une liste contenant les identifiants des catégories. Pour cet exemple, nommez la liste « couleur » et entrez les couleurs des yeux. |
2. | Créez cette liste de synthèse. Pour cet exemple, nommez la liste « compteurs » et entrez le nombre total de personnes pour chaque couleur d'yeux. |
3. | Sélectionner l’une des listes. |
4. | Tapez sur Outils et accédez à Données > Résumé graphique. |
5. | Si nécessaire, modifiez les listes en sélectionnant la liste X et la liste de synthèse. |
6. | Dans le champAffichage, sélectionnez le type d’affichage du résumé graphique dans l’application Données & statistiques, puis cliquez sur OK. |
1. | Effacez le contenu des colonnes que vous souhaitez utiliser pour les données capturées. |
2. | Veillez à ce que les données à capturer soient liées à des noms de variables. |
3. | Tapez sur la cellule de formule (deuxième cellule en partant du haut) de la colonne dans laquelle vous souhaitez capturer les valeurs. |
4. | Tapez sur Outils et accédez à Données >Capture de données > Automatique. |
Une expression de capture est insérée.
5. | Remplacez « var » par le nom de la variable à capturer. |
Remarque : Vous pouvez également sélectionner le nom de la variable dans le menu Variables, en saisissant var, puis en sélectionnant la variable souhaitée.
Les outils du menu Statistiques donnent accès à des assistants qui vous aident à réaliser des analyses statistiques des données contenues dans les colonnes de tableaux. Vous indiquez l’emplacement des données et l’application Tableur & listes enregistre les résultats dans deux colonnes : l’une dédiée aux noms des résultats et l’autre aux valeurs correspondantes.