Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Application Données & statistiques > Utilisation des tracés

Utilisation des tracés

Points non reliés
Les points non reliés sont également appelés tracés de fréquence et représentent des données numériques à une variable.
Il s’agit du type de tracé par défaut pour les données numériques.
Chaque point représente une valeur de la liste.
Les points sont affichés sur l’axe aux emplacements qui correspondent à chaque valeur respective.
Boîtes à moustaches
Les boîtes à moustaches sont utilisées pour représenter des données numériques à une variable dans une boîte modifiée.
Les « moustaches » sortent de chaque extrémité de la boîte.
Les boîtes à moustaches sont très utiles pour comparer deux ensembles de données ou plus, selon la même échelle.
Histogrammes
Les histogrammes représentent des données numériques à une variable et illustrent la distribution des données.
Le nombre de rectangles affichés dépend du nombre de points de données et de leur répartition.
Une valeur placée sur la bordure d’un rectangle est intégrée dans le rectangle situé à sa droite.
Tracés Probabilité de la loi normale

Ils affichent un ensemble de données numériques par rapport au quartile correspondant (z) de la distribution de la loi normale standard.

Nuages de points
Ils présentent graphiquement la relation entre deux ensembles de données numériques.
Il est également possible de créer un nuage de points en utilisant l’outil Graphe rapide de l’application Tableur &  listes.
Tracés de lignes polygonales
Il s’agit d’un nuage de points dans lequel les points sont tracés et reliés par ordre d’apparition dans les deux variables.
Un tracé de ligne polygonale représente la relation entre deux ensembles de données.
La colonne de données la plus à gauche est représentée sur l’axe des abscisses.
Exploration et analyse des données tracées
Faites glisser un point pour le déplacer. Lorsque vous déplacez un point, les valeurs qui y sont associées changent dans l’espace de travail et dans la liste des variables.
Pour modifier une variable sur un axe donné, tapez sur la zone Ajouter une variable, puis saisissez un autre nom de variable.
Depuis le menu Outils  :
- Tapez sur Type de tracé pour sélectionner un autre type de tracé disponible.
- Tapez sur Propriétés du tracé pour supprimer toutes les variables ou pour modifier les propriétés, telles qu’ajouter et supprimer des variables X et Y, ajouter une liste de synthèse et forcer un X par catégories.
- Tapez sur Actions pour insérer du texte et des curseurs. Vous pouvez également sélectionner tous les points du tracé.
- Tapez sur Analyser pour choisir des options d’analyse, telles qu’ajouter une ligne mobile, réaliser des tracés de valeurs ou de fonctions, ou activer l’outil Trace.

 

© 2013 Texas Instruments Incorporated