TI-Nspire™ CAS avec Touchpad Caractéristiques Nouveau: "2 in 1" Unité nomade + Logiciel TI-Nspire CAS Nouveau: L'unitè nomade avec la technologie touchpad Nouveau: Clavier alphabétique séparé pour la programmation Nouveau: Scratchpad (Brouillon) qui permet de résaliser des calculs ou des représentations graphiques rapidement. Le système CAS (Computer Algebra System, système de calcul formel) pour l'algèbre, l'analyse et l'algèbre matricielle permet la manipulation de fonctions et d'expressions mathématiques. Comprend l'algèbre symbolique, le calcul symbolique, les équations différentielles linéaires symboliques, le solveur d'équations symboliques, les unités de mesures et les constantes symboliques. Affichage de la même interface utilisateur (menus, icônes et navigation) sur l'unité nomade TI-Nspire™ et dans le logiciel TI-Nspire™. Conçue pour les cours de mathématiques et de sciences (algèbre, géométrie, trigonométrie et analyse, par exemple). 20 Mo de mémoire. Affichage haute résolution : 240 x 320 pixels sur un écran à grand contraste pour faciliter l'affichage des informations, avec fonction de fractionnement de l'écran (4 vues). Création, modification et enregistrement du travail. Fonctions de tableur et listes. Solveur numérique, nombres complexes, modes Bin, Hex/Oct, opérations logiques, fonctions trigonométriques/hyperboliques. Différenciation/Intégration numérique. Prise en charge de la collecte de données pour les constructions géométriques, les représentations graphiques et les expériences scientifiques. Port USB intégré pour une communication rapide entre unités nomades TI-Nspire et possibilité de connexion de l'unité nomade à un ordinateur ou à un équipement de vidéo-projection. Méthode de sélection de réglages manuels pilotée par menu : xmin, xmax, ymin, ymax, échelles.